连接器类型 | 外形式样 | 外形示意图 (单位: mm) | 芯数 | 电缆类型 | 指定长度 (m) |
PLTH | S (插孔) | ![]() | 2 3 4 5 6 7 8 | ![]() | 0.2~50 指定单位0.1m |
ST (插孔·标记管) | ![]() | ||||
JP (中继用插针) | ![]() | ||||
JPT (中继型插针·标记管) | ![]() | ||||
SS (插孔·插孔) | ![]() | ||||
JPJP (中继用插针· 中继用插针) | ![]() | ||||
SJP (插孔·中继用插针) | ![]() |
部位 | 材料 | 表面处理 |
主体外壳 | 锌合金 | 镀镍 |
绝缘体 | 胶木 | − |
触针 | 铜 | 镀镍 |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
单价 | 单价折扣率 | ||
1~5根 | 6~49根 | 50~99根 | 100根以上 |
标准单价 | ![]() |
![]() |
另定 |
连接器类型 | 外形式样 | 外形示意图 (单位: mm) |
芯数 | 电缆类型 | 指定长度 (m) |
PLTH | S (插孔) |
![]() |
2 3 4 5 6 7 8 |
![]() |
0.2~50 指定单位0.1m |
ST (插孔·标记管) |
![]() |
||||
JP (中继用插针) |
![]() |
||||
JPT (中继型插针·标记管) |
![]() |
||||
SS (插孔·插孔) |
![]() |
||||
JPJP (中继用插针· 中继用插针) |
![]() |
||||
SJP (插孔·中继用插针) |
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|