连接器类型 | 外形式样 | 外形示意图 (单位: mm) | 芯数 | 电缆类型 | 指定长度 (m) |
MWPH | P (插针) S (插孔) | CN1 CN2 | 2 3 4 5 6 7 9 | 0.2~50 指定单位0.1m | |
PT (插针·标记管) ST (插孔·标记管) | CN1 CN2 | ||||
PP (插针·插针) SS (插孔·插孔) PS (插针·插孔) | CN1 CN2 | ||||
JP (中继型插针) JS (中继型插孔) | CN1 CN2 | ||||
JPT (中继型插针·标记管) JST (中继型插孔·标记管) | CN1 CN2 | ||||
JPP (中继型插针·插针) JSS (中继型插孔·插孔) JPS (中继型插针·插孔) JSP (中继型插孔·插针) | CN1 CN2 | ||||
RP (面板型插针) RS (面板型插孔) | CN1 CN2 | ||||
RPT (面板型插针·标记管) RST (面板型插孔·标记管) | CN1 CN2 |
绝缘体 | 热塑塑料 PPS |
接触件材料 | 铜镀金 |
接线方式 | 焊接 |
防护等级 | IP66 |
接插次数 | >500次 |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
单价 | 单价折扣率 | ||
1~15根 | 16~49根 | 50~99根 | 100根以上 |
标准单价 | 另定 |
连接器类型 | 外形式样 | 外形示意图 (单位: mm) | 芯数 | 电缆类型 | 指定长度 (m) |
MWPH | P (插针) S (插孔) | CN1 CN2 | 2 3 4 5 6 7 9 | 0.2~50 指定单位0.1m | |
PT (插针·标记管) ST (插孔·标记管) | CN1 CN2 | ||||
PP (插针·插针) SS (插孔·插孔) PS (插针·插孔) | CN1 CN2 | ||||
JP (中继型插针) JS (中继型插孔) | CN1 CN2 | ||||
JPT (中继型插针·标记管) JST (中继型插孔·标记管) | CN1 CN2 | ||||
JPP (中继型插针·插针) JSS (中继型插孔·插孔) JPS (中继型插针·插孔) JSP (中继型插孔·插针) | CN1 CN2 | ||||
RP (面板型插针) RS (面板型插孔) | CN1 CN2 | ||||
RPT (面板型插针·标记管) RST (面板型插孔·标记管) | CN1 CN2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|