连接器类型 | 外形式样 | 外形示意图 (单位: mm) | 连接器规格 (外壳尺寸-芯数) | 电缆类型 | 指定长度 (m) |
MWSH | P (插针) S (插孔) | ![]() | A2 (16-3) A4 (16-5) A6 (16-9) A7 (20-2) A8 (20-3) A9 (20-4) A10 (20-5) A11 (20-7) A13 (20-12) A14 (24-10) A17 (28-7) A19 (28-16) A22 (28-24) | ![]() | 0.2~50 指定单位0.1m |
PT (插针·标记管) ST (插孔·标记管) | ![]() | ||||
PP (插针·插针) SS (插孔·插孔) PS (插针·插孔) | ![]() | ||||
JP (中继型插针) JS (中继型插孔) | ![]() | ||||
JPT (中继型插针·标记管) JST (中继型插孔·标记管) | ![]() | ||||
JPP (中继型插针·插针) JSS (中继型插孔·插孔) JPS (中继型插针·插孔) JSP (中继型插孔·插针) | ![]() CN1 | ||||
RP (面板型插针) RS (面板型插孔) | ![]() CN1 CN2 | ||||
RPT (面板型插针·标记管) RST (面板型插孔·标记管) | ![]() CN1 CN2 |
接插方式 | 螺纹连接 |
外壳材料 | 锌基合金(镀铬) |
绝缘体 | 热塑塑料PPS 耐高温260℃ |
接触件材料 | 铜(镀金) |
接线方式 | 焊接 |
接触件直径 | φ1~φ3.5mm |
接插次数 | >500次 |
温度范围 | -25℃~+85℃ |
绝缘电阻MΩ | 2000 |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
单价 | 单价折扣率 | ||
1~15根 | 16~49根 | 50~99根 | 100根以上 |
标准单价 | ![]() |
![]() |
另定 |
连接器类型 | 外形式样 | 外形示意图 (单位: mm) |
连接器规格 (外壳尺寸-芯数) |
电缆类型 | 指定长度 (m) |
MWSH | P (插针) S (插孔) |
![]() |
A2 (16-3) A4 (16-5) A6 (16-9) A7 (20-2) A8 (20-3) A9 (20-4) A10 (20-5) A11 (20-7) A13 (20-12) A14 (24-10) A17 (28-7) A19 (28-16) A22 (28-24) |
![]() |
0.2~50 指定单位0.1m |
PT (插针·标记管) ST (插孔·标记管) |
![]() |
||||
PP (插针·插针) SS (插孔·插孔) PS (插针·插孔) |
![]() |
||||
JP (中继型插针) JS (中继型插孔) |
![]() |
||||
JPT (中继型插针·标记管) JST (中继型插孔·标记管) |
![]() |
||||
JPP (中继型插针·插针) JSS (中继型插孔·插孔) JPS (中继型插针·插孔) JSP (中继型插孔·插针) |
![]() CN1 |
||||
RP (面板型插针) RS (面板型插孔) |
![]() CN1 CN2 |
||||
RPT (面板型插针·标记管) RST (面板型插孔·标记管) |
![]() CN1 CN2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|