连接器类型 | 外形式样 | 外形示意图 (单位:mm) | 连接器规格 (排列编号,芯数) | 电缆类型 | 指定长度 (m) |
EMSH | P (插针) S (插孔) | ![]() | ![]() | 0.2~50 指定单位0.1m | |
PT (插针・标记管) ST (插孔・标记管) | ![]() | ||||
PP (插针・插针) SS (插孔・插孔) PS (插针・插孔) | ![]() | ||||
RP (面板型插针) RS (面板型插孔) | ![]() | ||||
RPT (面板型插针・标记管) RST (面板型插孔・标记管) | ![]() |
项目 | 材质 | 表面处理 | 加工方式 |
针 | 铜合金 | 镀银 | 机加工 |
绝缘部 | 合成橡胶 | - | 模具成型 |
外壳 | 铝合金 | 电镀处理 | 模具成型/机加工 |
连接螺母 | |||
套管 | |||
端座 | |||
电缆夹 |
单价 | 单价折扣率 | ||
1~5根 | 6~49根 | 50~99根 | 100根以上 |
标准单价 | ![]() |
![]() |
另定 |
连接器规格 (排列编号,芯数) |
连接器 | CA电缆 | CB电缆 | |||||
额定电流 (A以下) |
DC/AC额定电压 (V以下) |
截面积 (mm2) |
芯数 | 允许电流 A(30℃) |
截面积 (mm2) |
芯数 | 允许电流 A(30℃) |
|
C2(14S-2,4芯) | 13 | 250/200 | - | 0.5 | 4 | 4.6 | ||
C3(14S-6,6芯) | 13 | 250/200 | - | 0.5 | 6 | 3.9 | ||
C4(16S-1,7芯) | 13 | 700/500 | 1.0 | 7 | 7.0 | - | ||
C6(18-10,4芯) | 23 | 700/500 | 2.5 | 4 | 16.5 | - | ||
C8(18-1,10芯) | 13 | 250/200 | 1.0 | 10 | 6.1 | - | ||
C9(20-4,4芯) | 23 | 1250/900 | 2.5 | 4 | 16.5 | - | ||
C10(20-15,7芯) | 23 | 700/500 | 1.5 | 7 | 9.3 | - | ||
C11(20-27,14芯) | 13 | 700/500 | - | 0.5 | 16 | 2.4 | ||
C12(20-29,17芯) | 13 | 700/500 | - | 0.5 | 20 | 2.4 | ||
C13(22-22,4芯) | 46 | 700/500 | 2.5 | 4 | 16.5 | - | ||
C14(22-23,8芯) | 23 | 700/500 | 1.5 | 8 | 8.6 | - | ||
C15(22-14,19芯) | 13 | 700/500 | - | 0.5 | 20 | 2.4 | ||
C17(24-28,24芯) | 13 | 250/200 | - | 0.5 | 24 | 2.0 | ||
C18(28-12,26芯) | 13 | 700/500 | - | 0.5 | 30 | 2.0 | ||
C28(28-21,37芯) | 13 | 700/500 | - | 0.2 | 40 | 1.1 | ||
C30(20-16,9芯) | 13 | 700/500 | 1.0 | 10 | 6.1 | - | ||
C33(22-23,8芯) | 23 | 700/500 | 1.5 | 8 | 8.6 | - | ||
C35(24-10,7芯) | 46 | 700/500 | 1.5 | 7 | 9.3 | - | ||
C36(24-11,9芯) | 23 | 700/500 | 1.0 | 10 | 6.1 | - | ||
C37(28-11,22芯) | 13 | 700/500 | - | 0.5 | 24 | 2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|