连接器类型 | 外形式样 | 外形示意图 (单位:mm) | 连接器规格 (排列编号,芯数) | 电缆类型 | 指定长度 (m) |
MMSH | P (插针) S (插孔) | ![]() | ![]() | 0.2~50 指定单位0.1m | |
PT (插针・标记管) ST (插孔・标记管) | ![]() | ||||
PP (插针・插针) SS (插孔・插孔) PS (插针・插孔) | ![]() | ||||
JP (中继型插针) JS (中继型插孔) | ![]() | ||||
JPT (中继型插针・标记管) JST (中继型插孔・标记管) | ![]() | ||||
JPP (中继型插针・插针) JSS (中继型插孔・插孔) JSP (中继型插孔・插针) JPS (中继型插针・插孔) | ![]() | ||||
RP (面板型插针) RS (面板型插孔) | ![]() | ||||
RPT (面板型插针・标记管) RST (面板型插孔・标记管) | ![]() |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~5.0 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
项目 | 材质 | 加工方式 |
针※无预焊接处理 | 铜合金 | 镀银 |
绝缘部 | 合成树脂 | - |
扣环 | 磷青铜 | 黑色铬酸盐光泽处理 |
外壳 | 铝合金 | |
连接螺母 | ||
套管 | ||
端座 | ||
附件螺母 |
MS连接器线束(米思米原创)相关产品 | ||||||||
MMS系列 直通型插头 | MMS系列 面板型插座 | MIL规格连接器・MMS系列 电缆夹 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
汇集了常用的针脚配置排列号。该系列产品为直通型插头,可与中继型或面板型插座组合。并且后端可以连接电缆夹。 | 汇集了常用的针脚配置排列号。该系列产品为面板型插座,可与直通型或弯角型插头组合。 | 安装在MS连接器上,通过紧固电缆减轻电缆端的负载,防止断线。如果是符合MIL标准的其它品牌连接器,则能与该系列产品相互组合。 |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~5.0 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
连接器规格 (排列编号,芯数) | 连接器 | CA电缆 | CB电缆 | |||||
额定电流 (A以下) | DC/AC额定电压 (V以下) | 截面积 (mm2) | 芯数 | 允许电流 A(30℃) | 截面积 (mm2) | 芯数 | 允许电流 A(30℃) | |
C1(12S-3,2芯) | 13 | 700/500 | - | 0.5 | 2 | 6.0 | ||
C2(14S-2,4芯) | 13 | 250/200 | - | 0.5 | 4 | 4.6 | ||
C3(14S-6,6芯) | 13 | 250/200 | - | 0.5 | 6 | 3.9 | ||
C4(16S-1,7芯) | 13 | 700/500 | 1.0 | 7 | 7.0 | - | ||
C5(16-10,3芯) | 23 | 700/500 | 2.5 | 3 | 18.4 | - | ||
C6(18-10,4芯) | 23 | 700/500 | 2.5 | 4 | 16.5 | - | ||
C7(18-11,5芯) | 23 | 700/500 | 2.5 | 5 | 15 | - | ||
C8(18-1,10芯) | 13 | 250/200 | 1.0 | 10 | 6.1 | - | ||
C9(20-4,4芯) | 23 | 1250/900 | 2.5 | 4 | 16.5 | - | ||
C10(20-15,7芯) | 23 | 700/500 | 1.5 | 7 | 9.3 | - | ||
C11(20-27,14芯) | 13 | 700/500 | - | 0.5 | 16 | 2.4 | ||
C12(20-29,17芯) | 13 | 700/500 | - | 0.5 | 20 | 2.4 | ||
C13(22-22,4芯) | 46 | 700/500 | 2.5 | 4 | 16.5 | - | ||
C14(22-23,8芯) | 23 | 700/500 | 1.5 | 8 | 8.6 | - | ||
C15(22-14,19芯) | 13 | 700/500 | - | 0.5 | 20 | 2.4 | ||
C16(24-10, 7芯) | 46 | 700/500 | 1.5 | 7 | 9.3 | - | ||
C17(24-28,24芯) | 13 | 250/200 | - | 0.5 | 24 | 2.0 | ||
C18(28-12,26芯) | 13 | 700/500 | - | 0.5 | 30 | 2.0 | ||
C27(14S-7,3芯) | 13 | 700/500 | - | 0.5 | 3 | 5.2 | ||
C28(28-21,37芯) | 13 | 700/500 | - | 0.2 | 40 | 1.1 | ||
C30(20-16,9芯) | 13 | 700/500 | 1.0 | 10 | 6.1 | - | ||
C31(22-2,3芯) | 46 | 1250/900 | 2.5 | 3 | 18.4 | - | ||
C33(22-23,8芯) | 23 | 700/500 | 1.5 | 8 | 8.6 | - | ||
C34(24-7,16芯) | 13 | 700/500 | - | 0.5 | 16 | 2.4 | ||
C35(24-10,7芯) | 46 | 700/500 | 1.5 | 7 | 9.3 | - | ||
C36(24-11,9芯) | 23 | 700/500 | 1.0 | 10 | 6.1 | - | ||
C37(28-11,22芯) | 13 | 700/500 | - | 0.5 | 24 | 2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|