连接器 | 外形式样/图 | 外壳 | 连接器芯数 | 电缆类型 | 指定长度 (m) |
HANEN (E型螺纹式) 米思米原创型 | PC1S 插针·单把手直通型 SC1S 插孔·单把手直通型 | 6 | 0.2~10 (长度单位为0.1m) | ||
PT1S 插针·单把手直通型 ST1S 插孔·单把手直通型 | |||||
PC1L 插针·单把手弯角型 SC1L 插孔·单把手弯角型 | |||||
PT1L 插针·单把手弯角型 ST1L 插孔·单把手弯角型 | |||||
PC1S 插针·单把手直通型 PC2S 插针·双把手直通型 SC1S 插孔·单把手直通型 SC2S 插孔·双把手直通型 | 10 16 24 | ||||
PT1S 插针·单把手直通型 PT2S 插针·双把手直通型 ST1S 插孔·单把手直通型 ST2S 插孔·双把手直通型 | |||||
PC1L 插针·单把手弯角型 PC2L 插针·双把手弯角型 SC1L 插孔·单把手弯角型 SC2L 插孔·双把手弯角型 | |||||
PT1L 插针·单把手弯角型 PT2L 插针·双把手弯角型 ST1L 插孔·单把手弯角型 ST2L 插孔·双把手弯角型 |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
单价 | 单价折扣率 | ||
1~5根 | 6~30根 | 31~50根 | 51根以上 |
标准单价 | 另定 |
连接器 | 外形式样/图 | 外壳 | 连接器芯数 | 电缆类型 | 指定长度 (m) |
HANEN (E型螺纹式) 米思米原创型 | PC1S 插针·单把手直通型 SC1S 插孔·单把手直通型 | 6 | 0.2~10 (长度单位为0.1m) | ||
PT1S 插针·单把手直通型 ST1S 插孔·单把手直通型 | |||||
PC1L 插针·单把手弯角型 SC1L 插孔·单把手弯角型 | |||||
PT1L 插针·单把手弯角型 ST1L 插孔·单把手弯角型 | |||||
PC1S 插针·单把手直通型 PC2S 插针·双把手直通型 SC1S 插孔·单把手直通型 SC2S 插孔·双把手直通型 | 10 16 24 | ||||
PT1S 插针·单把手直通型 PT2S 插针·双把手直通型 ST1S 插孔·单把手直通型 ST2S 插孔·双把手直通型 | |||||
PC1L 插针·单把手弯角型 PC2L 插针·双把手弯角型 SC1L 插孔·单把手弯角型 SC2L 插孔·双把手弯角型 | |||||
PT1L 插针·单把手弯角型 PT2L 插针·双把手弯角型 ST1L 插孔·单把手弯角型 ST2L 插孔·双把手弯角型 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|