指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
连接器类型 | 形状规格类型 | 外形示意图 | 电缆类型 | 芯数 | 指定长度(m) |
GRNE EMI对策塑料罩壳 快速锁定/起重螺丝兼用 米思米原创型 (出厂设定为快速锁定型, 起重螺丝一起包装) 压接式3M连接器 ![]() 插针 | H (插针) | ![]() | ![]() ![]() | 14 20 26 36 50 68 | 0.2~50 指定 单位0.1m |
HH (插针·插针) | ![]() | ||||
HY (插针·Y形端子) 带针号 带套号码管 | ![]() | ||||
HT (插针·号码管) 带针号 带套号码管 | ![]() | ||||
HUJ (插针·融着) 顺号接线*1 >>点击此处 | ![]() | 1~50 指定 单位0.1m | |||
HUC (插针·融着) Z字接线*2 >>点击此处 |
连接器类型 | 形状规格类型 | 外形示意图 | 芯数 | 全长(m) |
GRNES EMI对策塑料罩壳 快速锁定/起重螺丝兼用 米思米原创型 (出厂设定为快速锁定型, 起重螺丝一起包装) 压接式3M连接器 ![]() 插针 | H-WA (插针) | ![]() | 20 36 50 | 1 3 |
HH-WA (插针·插针) | ![]() | 0.5 1 2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|