连接器类型 | 形状规格 | 外形示意图 | 电缆类型 | 芯数 | 指定长度 (m) |
GRNC EMI对策型 焊接式连接器 弹簧锁定 DDK ![]() 插针 ![]() 插孔 | P (插针) | ![]() | ![]() | 14 24 36 50 (采用“WC”耐油 电缆时,50芯 产品无法对应) | 0.2~50 指定单位0.1m |
S (中继型插孔) | ![]() | ||||
PP (插针·插针) | ![]() | ||||
SS (中继型插孔·中继型插孔) | ![]() | ||||
PS (插针·中继型插孔) | ![]() |
连接器类型 | 形状规格 | 外形示意图 | 电缆类型 | 芯数 | 指定长度 (m) |
GRNC EMI对策型 焊接式连接器 弹簧锁定 DDK ![]() 插针 ![]() 插孔 | PY (插针·Y形端子) 带针号 带套号码管 | ![]() | ![]() | 14 24 36 50 (采用“WC”耐油 电缆时,50芯 产品无法对应) | 0.2~50 指定单位0.1m |
SY (中继型插孔·Y形端子) 带针号 带套号码管 | ![]() | ||||
PT (插针·号码管) 带针号 带套号码管 | ![]() | ||||
ST (中继型插孔·号码管) 带针号 带套号码管 | ![]() |
L(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
连接器类型 | 形状规格 | 外形示意图 | 电缆类型 | 芯数 | 指定长度 (m) |
GRNC EMI对策型 焊接式连接器 弹簧锁定 DDK ![]() 插针 ![]() 插孔 | P (插针) | ![]() | ![]() | 14 24 36 50 (采用“WC”耐油 电缆时,50芯 产品无法对应) | 0.2~50 指定单位0.1m |
S (中继型插孔) | ![]() | ||||
PP (插针·插针) | ![]() | ||||
SS (中继型插孔·中继型插孔) | ![]() | ||||
PS (插针·中继型插孔) | ![]() |
连接器类型 | 形状规格 | 外形示意图 | 电缆类型 | 芯数 | 指定长度 (m) |
GRNC EMI对策型 焊接式连接器 弹簧锁定 DDK ![]() 插针 ![]() 插孔 | PY (插针·Y形端子) 带针号 带套号码管 | ![]() | ![]() | 14 24 36 50 (采用“WC”耐油 电缆时,50芯 产品无法对应) | 0.2~50 指定单位0.1m |
SY (中继型插孔·Y形端子) 带针号 带套号码管 | ![]() | ||||
PT (插针·号码管) 带针号 带套号码管 | ![]() | ||||
ST (中继型插孔·号码管) 带针号 带套号码管 | ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|