端子台 P/N分割型/1对9×2极
商品
评价
详情
  • 端子台 P/N分割型/1对9×2极
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

端子台 P/N分割型/1对9×2极

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
使用方法
尺寸图
规格表
型号MWS-COM2-ET9
额定电压AC/DC125V
额定电流10A
耐电压AC500V 1分钟
紧固扭矩值0.4N·m(max)
适用电线AWG24~AWG16
重量73g
尺寸图
材质规格
外壳主体PVC
外壳侧板PA-66
端子台PA-66 UK94-V0
特长
省空间、便于附加设备的电源分支
●欧式螺丝紧固式端子台型,采用宽度60mm的省空间设计。
●输入PN端子分别备有2极、可按P(橙色)、N(灰色)识别。
●输出PN端子分别备有3极×3段,可按P(橙色)、N(灰色)识别。
●35mmDIN导轨安装方式。
 

规格表




型号MWS-COM2-ET9
额定电压AC/DC125V
额定电流10A
耐电压AC500V 1分钟
紧固扭矩值0.4N·m(max)
适用电线AWG24~AWG16
重量73g

概述・特性

[ M ]材质特性
外壳主体PVC
外壳侧板PA-66
端子台PA-66 UK94-V0

使用例

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 端子台 > 通用端子台 > 端子台 P/N分割型/1对9×2极