型号 | 端子台类型 | 额定电压 | 额定电流 | 耐电压 | 紧固扭矩值 | 重量(g) |
MWS-M40-ET40 | 40P | AC/DC125V | 1A | 400VAC/1min | 0.15N(max) | 69 |
MWS-M34-ET34 | 34P | 61 | ||||
MWS-M20-ET20 | 20P | 44 |
端子台 | PA-66 | UL94-V0 |
外壳主体 | PVC | UL94-V0 |
外壳侧板 | PA-66 | UL94-V0 |
连接器 | 符合MIL标准 | 住友3M制 |
名称 | 通用压接型MIL连接器线束 | DIN导轨 铝合金 标准型 | 单芯电线 |
型号 | GLML-S-WA-40-2 | DRAL-5100-1000 | MAST-RVRF-0.5-R-100 |
照片 | ![]() | ![]() | ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|