端子台 2级AC公共型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
端子台 2级AC公共型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
规格表
型号
MWS-T0752
额定电压
AC 220V
额定电流
15A
适用电线
AWG26~16
尺寸图
产品概述
米思米品牌2AC公共端子台可替换普通接线端子台,在自动化设备中广泛应用!。
产品特点
●公用端配线效率大幅提高。
●普通连线端子台完全代替。
●小型化设计、使配线箱更整洁。
●35mmDIN导轨或M4螺丝直接安装皆可。
使用案例
主要用于信号的传输和中转,在控制柜等自动化设备中应用广泛。
机床行业应用
自动化设备行业
新能源设备应用
相关产品
名称
裸压着端子 Y形
DIN导轨 铝合金 标准型
单芯电线
型号
MTRF1.25-3
DRAL-5100-1000
MAST-RVRF-0.75-R-100
照片
接线图
尺寸图
单位(mm)
尺寸图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
该端子台适合的DIN导轨规格是?
该端子台适合的规格为35mm常规到端子台。米思米也有该DIN导轨销售。
端子台里输入侧的L和N代表什么意思?
端子台输入侧的L和N表示输入侧接入对应电源里的L和N。(其中电源中L代表相线进线端,也俗称为火线端;N代表零线进线端。说明这个电源的进线是电压为交流220V的。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
控制/电子元件
>
端子台
>
通用端子台
>
端子台 2级AC公共型
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1740219925028
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740219925028