连接器类型 | 形状规格类型 | 外形示意图 | 电缆类型 | 芯数 | 指定长度(m) |
CHPMS 压着式连接器 带罩壳 米思米原创型 插孔(非卖品) 压着式连接器 米思米原创型 插孔(非卖品) | SA (插孔) | 20 26 34 40 50 | 0.2~50 指定 单位0.1m | ||
SAS (插孔·插孔) | |||||
SAY (插孔·Y形端子) 带针号 带套号码管 | |||||
SAT (插孔·号码管) 带针号 带套号码管 |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
连接器类型 | 形状规格类型 | 外形示意图 | 电缆类型 | 芯数 | 指定长度(m) |
CHPMS 压着式连接器 带罩壳 米思米原创型 插孔(非卖品) 压着式连接器 米思米原创型 插孔(非卖品) | SA (插孔) | 20 26 34 40 50 | 0.2~50 指定 单位0.1m | ||
SAS (插孔·插孔) | |||||
SAY (插孔·Y形端子) 带针号 带套号码管 | |||||
SAT (插孔·号码管) 带针号 带套号码管 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|