• MS-XM-6P/6E连接器 伺服编码器用/6芯型
  • MS-XM-6P/6E连接器 伺服编码器用/6芯型
  • MS-XM-6P/6E连接器 伺服编码器用/6芯型
  • MS-XM-6P/6E连接器 伺服编码器用/6芯型
  • MS-XM-6P/6E连接器 伺服编码器用/6芯型
  • MS-XM-6P/6E连接器 伺服编码器用/6芯型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

MS-XM-6P/6E连接器 伺服编码器用/6芯型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  多品牌伺服编码器通用
●与多数日系品牌伺服兼容
●宽条状镀金触点实现可靠的重复插拔,每芯可耐1A电流。

规格表


型号MS-XM-6PMS-XM-6E
替代品牌型号55100-0670(MOLEX)54280-0609(MOLEX)
类型插针插座
颜色
额定电流/电压1A/150vac/200vdc
绝缘电阻1000MΩat 500VDC
绝缘耐压500VRMS for 1 minute
工作温度-40℃ to +85℃
焊接温度360℃ max for 10 sec.max
触点材料铜镀金 Gold-plated Copper Alloy
外壳材料PC+GF UL 94V-0
金属壳体铜镀镍 Nickle-plated Copper Alloy
电缆尺寸AWG28~16

概述・特性

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 矩形连接器 > MS-XM-6P/6E连接器 伺服编码器用/6芯型
您还有2项规格未选