规格 | 长度(m/根) | 内径D(mm) | 壁厚T(mm) | 重量(g/m) | ||
PVT-3(300V) | PVT-6(600V) | VTUB-UL300 | VTUB-UL600 | |||
0 | 10 | 8.38±0.50 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 | 17.47 | 22.43 |
1 | 7.47±0.50 | 15.67 | 20.15 | |||
2 | 6.68±0.50 | 14.1 | 18.17 | |||
3 | 5.94±0.30 | 12.64 | 16.31 | |||
4 | 5.28±0.30 | 11.34 | 14.66 | |||
5 | 4.72±0.30 | 10.23 | 13.26 | |||
6 | 4.22±0.30 | 9.24 | 12 | |||
7 | 3.76±0.20 | 8.33 | 10.85 | |||
8 | 3.38±0.20 | 7.58 | 9.9 | |||
9 | 3.00±0.20 | 6.82 | 8.95 | |||
10 | 2.69±0.20 | 0.35±0.10 | 4.68 | 8.17 | ||
11 | 2.41±0.20 | 4.25 | 7.47 | |||
12 | 2.16±0.20 | 3.86 | 6.84 | |||
13 | 1.93±0.15 | 3.51 | 6.26 | |||
14 | 1.68±0.15 | 3.12 | 5.64 | |||
15 | 1.50±0.15 | 2.85 | 5.19 | |||
16 | 1.34±0.15 | 2.6 | 4.79 | |||
17 | 1.19±0.15 | 2.37 | 3.24 | |||
18 | 1.07±0.15 | 0.45±0.15 | 2.18 | 3.01 | ||
19 | 0.96±0.15 | 2.02 | 2.79 | |||
20 | 0.86±0.15 | 1.86 | 2.59 | |||
21 | 0.79±0.15 | 1.75 | 2.45 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
带屏蔽多芯电缆 UL2464 300V | 端子加工用 绝缘压着端子 | 运动拖链用 和柔控制电缆 | 焊接加工用 Dsub连接器 | |
品牌 | MISUMI | MISUMI | 和柔(HELUKABEL)[德国] | MISUMI |
品名 | 固定用电源/信号电缆・BASIC-Pro-MASTER系列 带屏蔽 UL2464 300V | 绝缘压着端子 Y形 | 拖链用高柔性控制电缆 | Dsub连接器 焊接型冲压端子 |
发货日 | 当天起 | 当天起 | 当天起 | 当天起 |
类型 | 规格 | 颜色 | 长度(m/根) | 内径D(mm) | 壁厚T(mm) | 重量(g/m) | ||
PVT-3(300V) | PVT-6(600V) | VTUB-UL300 | VTUB-UL600 | |||||
VTUB-UL300 (300V) VTUB-UL600 (600V) | 0 | T(透明) B(黑色) | 10 | 8.38±0.50 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 | 17.47 | 22.43 |
1 | 7.47±0.50 | 15.67 | 20.15 | |||||
2 | 6.68±0.50 | 14.10 | 18.17 | |||||
3 | 5.94±0.30 | 12.64 | 16.31 | |||||
4 | 5.28±0.30 | 11.34 | 14.66 | |||||
5 | 4.72±0.30 | 10.23 | 13.26 | |||||
6 | 4.22±0.30 | 9.24 | 12.00 | |||||
7 | 3.76±0.20 | 8.33 | 10.85 | |||||
8 | 3.38±0.20 | 7.58 | 9.90 | |||||
9 | 3.00±0.20 | 6.82 | 8.95 | |||||
10 | 2.69±0.20 | 0.35±0.10 | 4.68 | 8.17 | ||||
11 | 2.41±0.20 | 4.25 | 7.47 | |||||
12 | 2.16±0.20 | 3.86 | 6.84 | |||||
13 | 1.93±0.15 | 3.51 | 6.26 | |||||
14 | 1.68±0.15 | 3.12 | 5.64 | |||||
15 | 1.50±0.15 | 2.85 | 5.19 | |||||
16 | 1.34±0.15 | 2.60 | 4.79 | |||||
17 | 1.19±0.15 | 2.37 | 3.24 | |||||
18 | 1.07±0.15 | 0.45±0.15 | 2.18 | 3.01 | ||||
19 | 0.96±0.15 | 2.02 | 2.79 | |||||
20 | 0.86±0.15 | 1.86 | 2.59 | |||||
21 | 0.79±0.15 | 1.75 | 2.45 |
项 目 | 特性值 | |
材质 | 聚氯乙烯 | |
温度等级(℃) | 105 | |
抗张强度(MPa) | ≥10.4 | |
断裂伸长率(%) | ≥100 | |
老化后 | 抗张强度(MPa) | ≥7.3 |
断裂伸长率(%) | ≥100 | |
电压等级(V) | 300V/600V | |
体积电阻率(Ω·cm) | ≥1010 | |
击穿电压(V),AC | 2500V(60s),无击穿 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|