型号 | 颜色 | 安装孔 尺寸 | 操作部 尺寸 | 触点构成 | 操作方式 | 箭头 颜色 | 触头 结构 | 接线方式 | 防护 等级 | 额定绝缘 电压 | 约定发热 电流 | 额定工作电流 (AC-15) | 额定工作电流 (DC-13) | ||
220V | 110V | 24V | 12V | ||||||||||||
YME16C-U3C3YAN-R | R 红 | φ16 | φ23.6 | 1NO1NC | 按下锁定 右旋复位 | 白 | 一体 | 焊接端子 | IP40 | AC250 | 5A | 0.5A | 1A | 1A | 1A |
YME16C-U3C3YAN-G | G 绿 | ||||||||||||||
YME16C-U7C3YAN-R | R 红 | 2NO2NC | |||||||||||||
YME16C-U7C3YAN-G | G 绿 | ||||||||||||||
YME16C-S3C3YAN-R | R 红 | φ30.8 | 1NO1NC | 分离 | 焊接座 | 3A | 5A | 5A | 5A | ||||||
YME16C-S3C6YAN-R | φ31.8 | ||||||||||||||
MEB-SS19-R | 金属 | φ19 | φ32 | IP65 | - | - | 4A | - |
型号 | 颜色 | 安装孔 尺寸 | 操作部 尺寸 | 触点构成 | 操作方式 | 箭头 颜色 | 触头 结构 | 接线方式 | 防护 等级 | 额定绝缘 电压 | 约定发热 电流 | 额定工作电流 (AC-15) | 额定工作电流 (DC-13) | ||
220V | 110V | 24V | 12V | ||||||||||||
YME16C-U3C3YAN-R | R 红 | φ16 | φ23.6 | 1NO1NC | 按下锁定 右旋复位 | 白 | 一体 | 焊接端子 | IP40 | AC250 | 5A | 0.5A | 1A | 1A | 1A |
YME16C-U3C3YAN-G | G 绿 | ||||||||||||||
YME16C-U7C3YAN-R | R 红 | 2NO2NC | |||||||||||||
YME16C-U7C3YAN-G | G 绿 | ||||||||||||||
YME16C-S3C3YAN-R | R 红 | φ30.8 | 1NO1NC | 分离 | 焊接座 | 3A | 5A | 5A | 5A | ||||||
YME16C-S3C6YAN-R | φ31.8 | ||||||||||||||
MEB-SS19-R | 金属 | φ19 | φ32 | IP65 | - | - | 4A | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|