尺寸图
规格表
|
|
三菱电机 | MR-J2S-□A | GRPTF | E20-M20 | 
 | 0.2~50 (指定单位0.1m) | MWS-M20-HT20 |
MR-J3-□A | E50-M50 | MWS-M50-HT50 |
安川电机 | ΣⅤ SGDV-□ |
松下电机 | MINAS A6 | E50-M50 | MWS-M50-HT50 |
MINAS A5 |
欧姆龙 | G5 形R88D-WT□ |
其他 | --- | E26-M26 | MWS-M26-HT26 |
E36-M40 | MWS-M40-HT40 |
追加工
※除标准型号外,还提供免费追加加工服务,详情请见>>点击此处产品概述
米思米原创AC伺服马达控制信号转换线束(IEEE1284连接器转MIL连接器)

产品特点
・使用米思米原创连接器加工,经济实用
・用于连接伺服放大器信号控制连接器与端子台的转换线束。
・米思米中、日共通型号。同型号可在中国和日本米思米订购
・加工长度随心定,要多少写多少(总长度0.2~50m,指定单位0.1m)
・采用细径电缆,节省柜内空间
・最快3天出货,满足您对交期的需求
・线束100%出厂前检测合格
・包含追加加工和定制No.服务
使用案例

・用于PLC与上下位机器如工控机、触摸屏、端子台或者伺服放大器之间的连接
相关产品
客户之声
规格表
|
|
三菱电机 | MR-J2S-□A | GRPTF | E20-M20 | 
 | 0.2~50 (指定单位0.1m) | MWS-M20-HT20 |
MR-J3-□A | E50-M50 | MWS-M50-HT50 |
安川电机 | ΣⅤ SGDV-□ |
松下电机 | MINAS A6 | E50-M50 | MWS-M50-HT50 |
MINAS A5 |
欧姆龙 | G5 形R88D-WT□ |
其他 | --- | E26-M26 | MWS-M26-HT26 |
E36-M40 | MWS-M40-HT40 |