类型 | AWG | 对数 | 指定长度 | 截面积 (mm2) | 绞合 构造 | 线芯 根数 | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | 线芯 外径 约(mm) | 护套 | |||||||
允许通过最大电流MAX A(30℃) | 导体电阻 Ω/km (20℃) | 绝缘特性 MΩ/km (20℃) | 耐电压 V/分钟 | 芯线结构 根/mm | 外径 约(mm) | 电镀 | 厚度 (mm) | 材质 | 厚度 (mm) | 材质 | ||||||||||
MAST-UL20276SB | 28 | 5P | 1~100 (指定单位1m) | 0.08 | 对绞 | 10 | 5.1 | 41 | 1 | 246以下 | 10以上 | 500 | 7/0.127 | 0.38 | 镀锡 | 0.1 | PVC | 0.58 | 0.8 | PVC |
8P | 16 | 5.5 | 51 | 1 | ||||||||||||||||
10P | 20 | 6.0 | 59 | 1 | ||||||||||||||||
13P | 26 | 6.7 | 76 | 1 | ||||||||||||||||
17P | 34 | 7.2 | 85 | 1 | ||||||||||||||||
20P | 40 | 7.6 | 99 | 1.23 | ||||||||||||||||
25P | 50 | 8.1 | 116 | 1.14 | ||||||||||||||||
34P | 68 | 9 | 141 | 1.04 | ||||||||||||||||
50P | 100 | 10.4 | 188 | 0.93 |
导体截面积(mm2) | 0.08 | AWG线规(AWG) | 28 |
额定电压 | 30V | 屏蔽功能 | 有 |
护套(外皮)颜色 | 黑 | 地线 | 无 |
特性 | 耐化学药品性 | 代表规格(认证) | UL |
护套(外皮)材质 | PVC(氯乙烯) | 绝缘体材料 | PVC(氯乙烯) |
电镀 | 镀锡 | 耐电压 | 500V/min |
绞合构造 | 对绞 | 型式 | 双绞线 |
用途 | 信号用 |
类型 | AWG | 对数 | 指定长度 | 截面积 (mm2) | 绞合 构造 | 线芯 根数 | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | 线芯 外径 约(mm) | 护套 | |||||||
允许通过最大电流MAX A(30℃) | 导体电阻 Ω/km (20℃) | 绝缘特性 MΩ/km (20℃) | 耐电压 V/分钟 | 芯线结构 根/mm | 外径 约(mm) | 电镀 | 厚度 (mm) | 材质 | 厚度 (mm) | 材质 | ||||||||||
MAST-UL20276SB | 28 | 5P | 1~100 (指定单位1m) | 0.08 | 对绞 | 10 | 5.1 | 41 | 1 | 246以下 | 10以上 | 500 | 7/0.127 | 0.38 | 镀锡 | 0.1 | PVC | 0.58 | 0.8 | PVC |
8P | 16 | 5.5 | 51 | 1 | ||||||||||||||||
10P | 20 | 6.0 | 59 | 1 | ||||||||||||||||
13P | 26 | 6.7 | 76 | 1 | ||||||||||||||||
17P | 34 | 7.2 | 85 | 1 | ||||||||||||||||
20P | 40 | 7.6 | 99 | 1.23 | ||||||||||||||||
25P | 50 | 8.1 | 116 | 1.14 | ||||||||||||||||
34P | 68 | 9 | 141 | 1.04 | ||||||||||||||||
50P | 100 | 10.4 | 188 | 0.93 |
项目 | 规格 | 条件 | 备注 | ||
绝 缘 特 性 | 拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1500 | - | 试验方法: ·UL758/1581/2556 |
(Mpa) | 10.3 | - | |||
延伸率 | (%) | 100 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | >50 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | >70 | - | ||
老化条件 | 80℃ 168小时 | ||||
拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1500 | - | 试验方法: ·UL758/1581/2556 | |
(Mpa) | 10.3 | - | |||
延伸率 | (%) | 100 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | >50 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | >70 | - | ||
老化条件 | 113℃ 168小时 | ||||
外 被 特 性 | 拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1500 | - | 试验方法: ·UL758/1581/2556 ·耐燃烧试验 VW-1 |
(Mpa) | 10.3 | - | |||
延伸率 | (%) | 100 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | >50 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | >70 | - | ||
老化条件 | 80℃ 168小时 | ||||
拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1500 | - | 试验方法: ·UL758/1581/2556 ·符合UL20276 ·耐燃烧试验 符合VW-1 | |
(Mpa) | 10.3 | - | |||
延伸率 | (%) | 100 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | >50 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | >70 | - | ||
老化条件 | 113℃ 168小时 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|