类型 | AWG 规格 | 芯数 · 对数 | 长度 | 截面积 (mm2) | 绞合 构造 | 线芯 根数 | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | 线芯 外径 约(mm) | 护套 | |||||||
允许通过最大电流MAX A(30℃) | 导体电阻 Ω/km (20℃) | 绝缘特性 MΩ/km (20℃) | 耐电压 V/ 5分钟 | 芯线结构 根/mm | 外径 约(mm) | 电镀 | 厚度 (mm) | 材质 | 厚度 (mm) | 材质 | ||||||||||
MAST-UL2517SB | 25 | 1P | 1~100 (指定单位1m) | 0.2 | 对绞 | 2 | 4.4 | 32 | 4.4 | 121以下 | 10以上 | 2000 | 7/0.18 | 0.54 | 镀锡 | 0.23 | PVC | 1.0 | 0.9 | PVC |
1.5P(3芯) | 3 | 4.6 | 34 | 3.8 | 0.9 | |||||||||||||||
2P | 4 | 5.5 | 43 | 3.5 | 0.9 | |||||||||||||||
3P | 6 | 5.9 | 53 | 2.9 | 1.0 | |||||||||||||||
4P | 8 | 6.3 | 61 | 2.6 | 1.0 | |||||||||||||||
5P | 10 | 6.8 | 71 | 2.4 | 1.0 | |||||||||||||||
8P | 16 | 7.7 | 97 | 2.0 | 1.0 | |||||||||||||||
10P | 20 | 8.9 | 115 | 1.8 | 1.0 | |||||||||||||||
23 | 1P | 0.3 | 2 | 4.8 | 36 | 6.3 | 71.1以下 | 10以上 | 2000 | 12/0.18 | 0.72 | 0.24 | 1.2 | 0.9 | ||||||
2P | 4 | 6.2 | 53 | 5.0 | 0.9 | |||||||||||||||
3P | 6 | 6.6 | 66 | 4.2 | 1.0 | |||||||||||||||
4P | 8 | 7.2 | 77 | 3.7 | 1.0 | |||||||||||||||
5P | 10 | 7.7 | 91 | 3.4 | 1.0 | |||||||||||||||
21 | 1P | 0.5 | 2 | 5.2 | 43 | 8.8 | 41.9以下 | 10以上 | 2000 | 20/0.18 | 0.92 | 0.24 | 1.4 | 0.9 | ||||||
2P | 4 | 7 | 71 | 7.0 | 1.0 | |||||||||||||||
3P | 6 | 7.3 | 85 | 5.8 | 1.0 | |||||||||||||||
19 | 2 | 0.75 | 绞合 | 2 | 5.6 | 61 | 11.5 | 27.7以下 | 10以上 | 2000 | 30/0.18 | 1.13 | 0.24 | 1.6 | 0.9 | |||||
3 | 3 | 6.0 | 70 | 10.0 | 1.0 | |||||||||||||||
6 | 6 | 7.4 | 107 | 7.6 | 1.0 | |||||||||||||||
8 | 8 | 7.9 | 128 | 6.6 | 1.0 |
环境温度(℃) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
电流减少系数 | 1 | 0.9 | 0.75 | 0.73 | 0.65 | 0.56 | 0.44 | 0.27 |
项目 | 规格 | 条件 | 备注 | ||
绝 缘 特 性 | 拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1500 | - | 试验方法: ·UL758/1581/2556 |
(Mpa) | 10.3 | - | |||
延伸率 | (%) | 100 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | >50 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | >70 | - | ||
老化条件 | 80℃ 168小时 | ||||
拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1500 | - | 试验方法: ·UL758/1581/2556 | |
(Mpa) | 10.3 | - | |||
延伸率 | (%) | 100 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | >50 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | >70 | - | ||
老化条件 | 113℃ 168小时 | ||||
外 被 特 性 | 拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1500 | - | 试验方法: ·UL758/1581/2556 ·耐燃烧试验 VW-1 |
(Mpa) | 10.3 | - | |||
延伸率 | (%) | 100 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | >50 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | >70 | - | ||
老化条件 | 80℃ 168小时 | ||||
拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1500 | - | 试验方法: ·UL758/1581/2556 ·耐燃烧试验 VW-1 | |
(Mpa) | 10.3 | - | |||
延伸率 | (%) | 100 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 750 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 770 | - | ||
老化条件 | 113℃ 168小时 |
类型 | AWG 规格 | 芯数 · 对数 | 长度 | 截面积 (mm2) | 绞合 构造 | 线芯 根数 | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | 线芯 外径 约(mm) | 护套 | |||||||
允许通过最大电流MAX A(30℃) | 导体电阻 Ω/km (20℃) | 绝缘特性 MΩ/km (20℃) | 耐电压 V/ 5分钟 | 芯线结构 根/mm | 外径 约(mm) | 电镀 | 厚度 (mm) | 材质 | 厚度 (mm) | 材质 | ||||||||||
MAST-UL2517SB | 25 | 1P | 1~100 (指定单位1m) | 0.2 | 对绞 | 2 | 4.4 | 32 | 4.4 | 121以下 | 10以上 | 2000 | 7/0.18 | 0.54 | 镀锡 | 0.23 | PVC | 1.0 | 0.9 | PVC |
1.5P(3芯) | 3 | 4.6 | 34 | 3.8 | 0.9 | |||||||||||||||
2P | 4 | 5.5 | 43 | 3.5 | 0.9 | |||||||||||||||
3P | 6 | 5.9 | 53 | 2.9 | 1.0 | |||||||||||||||
4P | 8 | 6.3 | 61 | 2.6 | 1.0 | |||||||||||||||
5P | 10 | 6.8 | 71 | 2.4 | 1.0 | |||||||||||||||
8P | 16 | 7.7 | 97 | 2.0 | 1.0 | |||||||||||||||
10P | 20 | 8.9 | 115 | 1.8 | 1.0 | |||||||||||||||
23 | 1P | 0.3 | 2 | 4.8 | 36 | 6.3 | 71.1以下 | 10以上 | 2000 | 12/0.18 | 0.72 | 0.24 | 1.2 | 0.9 | ||||||
2P | 4 | 6.2 | 53 | 5.0 | 0.9 | |||||||||||||||
3P | 6 | 6.6 | 66 | 4.2 | 1.0 | |||||||||||||||
4P | 8 | 7.2 | 77 | 3.7 | 1.0 | |||||||||||||||
5P | 10 | 7.7 | 91 | 3.4 | 1.0 | |||||||||||||||
21 | 1P | 0.5 | 2 | 5.2 | 43 | 8.8 | 41.9以下 | 10以上 | 2000 | 20/0.18 | 0.92 | 0.24 | 1.4 | 0.9 | ||||||
2P | 4 | 7 | 71 | 7.0 | 1.0 | |||||||||||||||
3P | 6 | 7.3 | 85 | 5.8 | 1.0 | |||||||||||||||
19 | 2 | 0.75 | 绞合 | 2 | 5.6 | 61 | 11.5 | 27.7以下 | 10以上 | 2000 | 30/0.18 | 1.13 | 0.24 | 1.6 | 0.9 | |||||
3 | 3 | 6.0 | 70 | 10.0 | 1.0 | |||||||||||||||
6 | 6 | 7.4 | 107 | 7.6 | 1.0 | |||||||||||||||
8 | 8 | 7.9 | 128 | 6.6 | 1.0 |
环境温度(℃) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
电流减少系数 | 1 | 0.9 | 0.75 | 0.73 | 0.65 | 0.56 | 0.44 | 0.27 |
项目 | 规格 | 条件 | 备注 | ||
绝 缘 特 性 | 拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1500 | - | 试验方法: ·UL758/1581/2556 |
(Mpa) | 10.3 | - | |||
延伸率 | (%) | 100 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | >50 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | >70 | - | ||
老化条件 | 80℃ 168小时 | ||||
拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1500 | - | 试验方法: ·UL758/1581/2556 | |
(Mpa) | 10.3 | - | |||
延伸率 | (%) | 100 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | >50 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | >70 | - | ||
老化条件 | 113℃ 168小时 | ||||
外 被 特 性 | 拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1500 | - | 试验方法: ·UL758/1581/2556 ·耐燃烧试验 VW-1 |
(Mpa) | 10.3 | - | |||
延伸率 | (%) | 100 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | >50 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | >70 | - | ||
老化条件 | 80℃ 168小时 | ||||
拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1500 | - | 试验方法: ·UL758/1581/2556 ·耐燃烧试验 VW-1 | |
(Mpa) | 10.3 | - | |||
延伸率 | (%) | 100 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 750 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 770 | - | ||
老化条件 | 113℃ 168小时 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|