电缆 UL2517规格/耐环境/彩芯/不带屏蔽/300V/固定型
商品
评价
详情
  • 电缆 UL2517规格/耐环境/彩芯/不带屏蔽/300V/固定型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电缆 UL2517规格/耐环境/彩芯/不带屏蔽/300V/固定型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图
● 电缆截面图
截面图
● 根据使用环境,选择需要的芯数,截面积等尺寸确定型号。
电缆截面积和外径
电缆芯数芯线识别
1 截面积用于流通电线电流的构成部分导体的截面积,表示大小。
截面积越大表示电缆越粗。单位为mm2
也可用于判断连接器、端子类所适用的尺寸。
2 AWG美规导体的尺寸。与截面积相反,值越大表示电缆越细。
也可用于判断连接器、端子类所适用的尺寸。
3 芯数电线中线芯的根数,以数字进行计算
<线芯> 覆有绝缘体的导体。
<绝缘体> 从其他电路绝缘导体,绝缘体越厚,耐电压性能越高。
4 电缆外径电缆截面的直径。
用于判断连接器装配外壳、电缆夹等电线的引出口直径尺寸。
规格表
类型AWG
规格
芯数
·
对数
长度截面积
(mm2)
绞合
构造
线芯
根数
电缆
外径
(mm)
参考
重量
kg/km
电气特性导体绝缘线芯
外径
约(mm)
护套
允许通过最大电流MAX
A(30℃)
导体电阻
Ω/km
(20℃)
绝缘特性
MΩ/km
(20℃)
耐电压
V/
5分钟
芯线结构
根/mm
外径
约(mm)
电镀厚度
(mm)
材质厚度
(mm)
材质
MAST-UL2517251P1~100
(指定单位1m)
0.2对绞23.9194.4121以下10以上20007/0.180.54镀锡0.23PVC1.00.9PVC
2P45293.50.9
3P65.4372.91.0
4P85.8442.61.0
5P106.3512.41.0
6P126.8592.21.0
231P0.324.2226.371.1以下10以上200012/0.180.720.241.20.9
2P45.7355.00.9
3P66.1464.21.0
4P86.6563.71.0
211P0.524.7308.841.9以下10以上200020/0.180.920.241.40.9
2P46.5487.01.0
3P66.5615.81.0
1920.75绞合25.14111.527.7以下10以上200030/0.181.130.241.60.9
335.55110.01.0
446619.01.0
666.9807.61.0
产品概述
固定用电源/信号电缆 BASIC-Pro-MASTER系列 不带屏蔽 UL2517 规格
●额定电压:300V
●UL认证:请点击
●耐高温:105ºC
●护套材质:黑色PVC
●芯线:除0.75mm²以外,彩色芯线识别
●适用于控制线路等固定布线。
●可剪切,1米起售
产品特点
●护套采用环保PVC材质,耐热可达105℃。
耐热性特点
●取得UL2517规格阻燃VW-1。
基本特性
● 规格特性
温度变化时电流减少系数
环境温度(℃)30405060708090100
电流减少系数10.90.750.730.650.560.440.27
允许通过最大电流值为30℃悬空布设1根时的理论数值。
周围温度在30℃以上时与以上电流减少系数相乘可得出该温度下的允许通过电流的理论值。

● 特性速查及主要规格
耐油 特性速查图 主要规格

● 颜色识别
耐油颜色识别
截面积芯数颜色
0.75mm2(AWG:19)2黑、白
3黑、红、绿
4红、黄、黑、绿
6红、红(白)、绿、绿(白)、黑、黑(白)

● 印字确认
耐油印字确认
使用方法
电缆与连接器或端子排的使用

从电缆护套中取出的绝缘电线可通过捆扎线束连接至电器或端子排。
电缆可在护套切口附近使用鞍座或连接器固定,保证其不会移动。
如果有多余的电线也尽量不要剪断,可以预留下来以便今后需要增设时再使用。
固定电缆使用方法

固定电缆使用方法
使用案例
工程项目
电缆使用案例 工程项目
通讯设备
电缆使用案例 通讯设备
大型电器
电缆使用案例 大型电器
电力设备
电缆使用案例 电力设备
相关产品
规格表
规格表
固定用电源/信号电缆 BASIC-Pro-MASTER系列 不带屏蔽 UL2517  300V 规格表
固定用电源/信号电缆 BASIC-Pro-MASTER系列 不带屏蔽 UL2517  300V 规格表
类型AWG
规格
芯数
·
对数
长度截面积
(mm2)
绞合
构造
线芯
根数
电缆
外径
(mm)
参考
重量
kg/km
电气特性导体绝缘线芯
外径
约(mm)
护套
允许通过最大电流MAX
A(30℃)
导体电阻
Ω/km
(20℃)
绝缘特性
MΩ/km
(20℃)
耐电压
V/
5分钟
芯线结构
根/mm
外径
约(mm)
电镀厚度
(mm)
材质厚度
(mm)
材质
MAST-UL2517251P1~100
(指定单位1m)
0.2对绞23.9194.4121以下10以上20007/0.180.54镀锡0.23PVC1.00.9PVC
2P45293.50.9
3P65.4372.91.0
4P85.8442.61.0
5P106.3512.41.0
6P126.8592.21.0
231P0.324.2226.371.1以下10以上200012/0.180.720.241.20.9
2P45.7355.0 0.9
3P66.1464.21.0
4P86.6563.71.0
211P0.524.7308.841.9以下10以上200020/0.180.920.241.40.9
2P46.5487.0 1.0
3P66.5615.81.0
1920.75绞合25.14111.527.7以下10以上200030/0.181.130.241.60.9
335.55110.0 1.0
446619.01.0
666.9807.61.0
关于此商品的常见问题 (FAQ)
该产品符合VW-1,指的是什么意思?
VW-1是Vertical Wire的简称,是UL认证中的一种垂直燃烧试验方式。将试料保持垂直状态,然后利用瓦斯燃烧器燃烧15秒,间歇15秒,如此反复5次。其中任何1次燃烧不能熄灭,则续燃时间不得超过60秒。此外,重复5次燃烧时,不可点燃上方的旗或下方的棉。判断仅通过了该试验的电线具有规定的阻燃性,可在产品上标示“VW-1”。
信号电缆和电源用电缆可以通用吗?
电气/电子机器用电线根据其用途分为电力供给线与电气信号传输线两大类。电源用电线是与电力的接点,因此以内线规定为首,与各国的安全法规存在直接关系。选择时,需以相关法定安全法规为基础选择产品。
信号电缆的选择,需考虑各种程度的电气特性要求。①机器间必须备有规定电气特性以连接信号②耐干扰对策(屏蔽、双绞线等)③具有一定程度的活动性(有利于狭窄场所的接线)
因此,两者是否能通用取决于电线性能。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 电线/电缆 > 固定电缆 > 电缆 UL2517规格/耐环境/彩芯/不带屏蔽/300V/固定型