类型 | AWG规格 | 截面积 (mm2) | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km | 导体 | 绝缘 | |||
芯线结构 (根/mm) | 外径约(mm) | 电镀 | 厚度 (mm) | 材质 | |||||
MAST-UL1430 | 28 | 0.08 | 1.34 | 5.4 | 7/0.127 | 0.38 | 镀锡 | 0.48 | 辐照 交联 PVC |
26 | 0.12 | 1.44 | 6.9 | 7/0.16 | 0.48 | 0.48 | |||
24 | 0.2 | 1.6 | 8.9 | 11/0.16 | 0.62 | 0.49 | |||
22 | 0.3 | 1.66 | 11.3 | 17/0.16 | 0.7 | 0.48 | |||
20 | 0.5 | 1.89 | 15.1 | 21/0.18 | 0.89 | 0.5 | |||
18 | 0.75 | 2.18 | 19.8 | 34/0.18 | 1.18 | 0.5 |
类型 | AWG规格 | 截面积 (mm2) | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km | 导体 | 绝缘 | |||
芯线结构 (根/mm) | 外径约(mm) | 电镀 | 厚度 (mm) | 材质 | |||||
MAST-UL1430 | 28 | 0.08 | 1.34 | 5.4 | 7/0.127 | 0.38 | 镀锡 | 0.48 | 辐照 交联 PVC |
26 | 0.12 | 1.44 | 6.9 | 7/0.16 | 0.48 | 0.48 | |||
24 | 0.2 | 1.6 | 8.9 | 11/0.16 | 0.62 | 0.49 | |||
22 | 0.3 | 1.66 | 11.3 | 17/0.16 | 0.7 | 0.48 | |||
20 | 0.5 | 1.89 | 15.1 | 21/0.18 | 0.89 | 0.5 | |||
18 | 0.75 | 2.18 | 19.8 | 34/0.18 | 1.18 | 0.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|