类型 | AWG 规格 标准* | 截面积 (mm2) | 颜色 | 绞合 构造 | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km |
MAST-UL1015 | 22 | 0.3 | W(白) · BK(黑) · R(红) · BE(蓝) · Y(黄) · GY(绿 / 黄) | 无 | 2.35 | 9.4 |
20 | 0.5 | 2.6 | 11.9 | |||
18 | 0.75 | 2.8 | 15.4 | |||
16 | 1.25 | 3.15 | 20.9 | |||
14 | 2.0 | 3.52 | 29.8 | |||
12 | 3.5 | 4.1 | 41.2 | |||
10 | 5.5 | 4.6 | 61.5 |
环境温度(℃) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
电流减少系数 | 1 | 0.93 | 0.86 | 0.77 | 0.68 | 0.58 | 0.45 | 0.26 |
安全的使用环境,对电线的耐环境要求不高,可使用RV单芯电线 |
固定用单芯电缆 RV系列 CCC/CE规格 300/500V 450/750V 经济型 |
工厂地面布线时,障碍物较多,建议选用有保护套的多芯电缆 |
固定用多芯电缆 RVV系列 不带屏蔽 CCC/CE规格 300/500V |
设备内部机油较多的部位,需要耐油耐水,性能较好的耐环境电缆 |
Class-B 耐油带屏蔽 UL2464 300V电源/信号两用(经济型) |
设备内部机油较多的部位,需要耐油耐水,性能较好的耐环境电缆 |
耐热电源/信号电缆 不带屏蔽硅橡胶 YGZ规格 300/500V |
类型 | AWG 规格 标准* | 截面积 (mm2) | 颜色 | 绞合 构造 | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | ||||||
允许电流 A(30℃) | 导体电阻 Ω/km (20℃) | 绝缘特性 Ω/km (20℃) | 耐电压 V/分 | 芯线结构 (根/mm) | 外径约(mm) | 电镀 | 厚度 (mm) | 材质 | |||||||
MAST-UL1015 | 22 | 0.3 | W(白) · BK(黑) · R(红) · BE(蓝) · Y(黄) · GY(绿 / 黄) | 无 | 2.35 | 9.4 | 10 | 54.83 | 15 | 2000 | 17/0.16 | 0.76 | 镀锡 | 0.8 | PVC |
20 | 0.5 | 2.6 | 11.9 | 13.1 | 36.6 | 15 | 2000 | 21/0.16 | 0.95 | 0.8 | |||||
18 | 0.75 | 2.8 | 15.4 | 17.2 | 22.6 | 15 | 2000 | 41/0.16 | 1.18 | 0.8 | |||||
16 | 1.25 | 3.15 | 20.9 | 22.8 | 14.3 | 15 | 2000 | 26/0.254 | 1.49 | 0.8 | |||||
14 | 2.0 | 3.52 | 29.8 | 30.4 | 9.07 | 15 | 2000 | 41/0.254 | 1.87 | 0.8 | |||||
12 | 3.5 | 4.1 | 41.2 | 40.6 | 5.4 | 15 | 2000 | 65/0.254 | 2.36 | 0.8 | |||||
10 | 5.5 | 4.6 | 61.5 | 55.3 | 3.46 | 15 | 2000 | 105/0.254 | 3.0 | 0.8 |
类型 | AWG规格 | 颜色 | 销售单位 | 单价 | 单价折扣率 | |||
全长或 指定长度 | 10m、20m、30m | 40m、50m | 60m、70m、80m、90m | 100m | 4卷以上 | |||
MAST-UL1015 | 22 | W(白) · BK(黑) · R(红) · BE(蓝) · Y(黄) · GY(绿 / 黄) | 305 (*1 305米/卷) · 610 (610米/卷) · 10~整卷 (指定单位10m) | 标准单价 | 另定 | |||
20 | ||||||||
18 | ||||||||
16 | ||||||||
14*1 | ||||||||
12*1 | ||||||||
10*1 |
环境温度(℃) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
电流减少系数 | 1 | 0.93 | 0.86 | 0.77 | 0.68 | 0.58 | 0.45 | 0.26 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|