类型 | 电缆 | 指定长度 (m) | 原厂型号 | 外形示意图 | CN1 | CN2 |
GRPT64-DD | 0.2~15 指定单位0.1m | XW2Z-□□□S-CV 欧姆龙 | Dsub插头 9针 DB-9SP 米思米独创罩壳 MDA-9H-M2.6 米思米独创 | Dsub插孔 9针 DB-9SS 米思米独创罩壳 MDA-9H-M2.6 米思米独创 | ||
GRPT65-M40-M30 | 0.2~50 指定单位0.1m | XW2Z-□□□J-A33 欧姆龙 | MIL插孔 40针 MILE-40-2.54-S 米思米独创 | MIL插孔 30针 MILE-30-2.54-S 米思米独创 | ||
GRPT66-M34-M34 *同号接线 | XW2Z-□□□EE 欧姆龙 | MIL插孔 34针 MILE-34-2.54-S 米思米独创 | MIL插孔 34针 MILE-34-2.54-S 米思米独创 | |||
GRPT67-M40-M40 *同号接线 | XW2Z-□□□K 欧姆龙 | MIL插孔 40针 MILE-40-2.54-S 米思米独创 | MIL插孔 40针 MILE-40-2.54-S 米思米独创 | |||
GRPT68-M20-M20 *同号接线 | XW2Z-□□□X 欧姆龙 | MIL插孔 40针 MILE-40-2.54-S 米思米独创 | MIL插孔 40针 MILE-40-2.54-S 米思米独创 | |||
GRPT28-M40-2M20 | 0.5~50 指定单位0.1m | FA-FXCBL□□□MM2H 三菱电机 | MIL插孔 20针×2 MILE-20-2.54-S 米思米独创 | MIL插孔 40针 MILE-40-2.54-S 米思米独创 | ||
GRPT30-M40-2M20 | 0.3~50 指定单位0.1m | FA-FXCBL□□MM2H16X16Y 三菱电机 | MIL插孔 20针×2 MILE-20-2.54-S 米思米独创 | MIL插孔 40针 MILE-40-2.54-S 米思米独创 |
类型 | 指定长度(m) | 原厂型号 | 外形示意图 | PLC侧CN1 | 转换单元侧CN2(CN3) | 电缆 |
GRPT2-F40-M40-FA | 0.2~50 指定单位0.1m | FA-FCBL□□□FMH 三菱电机 | FCN插孔 连接器40针 FCN-367J040-AU-F | MIL插孔 连接器40针 MILE-40-2.54-S | UL2651 AWG28 300V 标准色 | |
GRPT3-F40-M40-WB | FA-CBL□□□FMV/FMH 三菱电机 | UL2464 AWG28 单层屏蔽 300V 黑色 | ||||
GRPT4-F40-M40-WB | XW2Z-□□□B 普通接线 欧姆龙 | |||||
GRPT5-F40-M40-WB | XW2Z-□□□B-R1 反向接线 欧姆龙 | |||||
GRPT6-M20-M20-WB | FA-CBL□□□MMH20 三菱电机 | MIL插孔 连接器20针MILE-20-2.54-S | MIL插孔 连接器20针 MILE-20-2.54-S | |||
GRPT7-M40-2M20-WB | 0.7~50 指定单位0.1m | XW2Z-□□□N 欧姆龙 | MIL插孔 连接器40针MILE-40-2.54-S | |||
GRPT8-M40-2M20-WB | G79-O□-□-D1 欧姆龙 | |||||
GRPT9-F40-2M20-WB | XW2Z-□□□D 欧姆龙 | FCN插孔 连接器40针 FCN-367J040-AU-F | ||||
GRPT22-F40-2M20-WB | XW2Z-□□□L 欧姆龙 | |||||
GRPT23-F40-2M20-WB | G79-O□C-□ 欧姆龙 | |||||
GRPT24-F40-2M20-WB | G79-I□C-□ 欧姆龙 | |||||
GRPT25-F40-2M20-WB | G79-O□C-□-MN 欧姆龙 | |||||
GRPT26-F40-2M20-WB | G79-I□C-□-MN 欧姆龙 | |||||
GRPT27-F40-2M20-WB | FA-CBL***FM2V/FM2H 三菱电机 | |||||
GRPT28-F24-M20-WB | 0.2~50 指定单位0.1m | XW2Z-□□□A 欧姆龙 | FCN插孔 连接器24针 FCN-367J024-AU-F |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
类型 | 电缆 | 指定长度 (m) | 原厂型号 | 外形示意图 | CN1 | CN2 |
GRPT64-DD | 0.2~15 指定单位0.1m | XW2Z-□□□S-CV 欧姆龙 | Dsub插头 9针 DB-9SP 米思米独创罩壳 MDA-9H-M2.6 米思米独创 | Dsub插孔 9针 DB-9SS 米思米独创罩壳 MDA-9H-M2.6 米思米独创 | ||
GRPT65-M40-M30 | 0.2~50 指定单位0.1m | XW2Z-□□□J-A33 欧姆龙 | MIL插孔 40针 MILE-40-2.54-S 米思米独创 | MIL插孔 30针 MILE-30-2.54-S 米思米独创 | ||
GRPT66-M34-M34 *同号接线 | XW2Z-□□□EE 欧姆龙 | MIL插孔 34针 MILE-34-2.54-S 米思米独创 | MIL插孔 34针 MILE-34-2.54-S 米思米独创 | |||
GRPT67-M40-M40 *同号接线 | XW2Z-□□□K 欧姆龙 | MIL插孔 40针 MILE-40-2.54-S 米思米独创 | MIL插孔 40针 MILE-40-2.54-S 米思米独创 | |||
GRPT68-M20-M20 *同号接线 | XW2Z-□□□X 欧姆龙 | MIL插孔 40针 MILE-40-2.54-S 米思米独创 | MIL插孔 40针 MILE-40-2.54-S 米思米独创 | |||
GRPT28-M40-2M20 | 0.5~50 指定单位0.1m | FA-FXCBL□□□MM2H 三菱电机 | MIL插孔 20针×2 MILE-20-2.54-S 米思米独创 | MIL插孔 40针 MILE-40-2.54-S 米思米独创 | ||
GRPT30-M40-2M20 | 0.3~50 指定单位0.1m | FA-FXCBL□□MM2H16X16Y 三菱电机 | MIL插孔 20针×2 MILE-20-2.54-S 米思米独创 | MIL插孔 40针 MILE-40-2.54-S 米思米独创 |
类型 | 指定长度(m) | 原厂型号 | 外形示意图 | PLC侧CN1 | 转换单元侧CN2(CN3) | 电缆 |
GRPT2-F40-M40-FA | 0.2~50 指定单位0.1m | FA-FCBL□□□FMH 三菱电机 | FCN插孔 连接器40针 FCN-367J040-AU-F | MIL插孔 连接器40针 MILE-40-2.54-S | UL2651 AWG28 300V 标准色 | |
GRPT3-F40-M40-WB | FA-CBL□□□FMV/FMH 三菱电机 | UL2464 AWG28 单层屏蔽 300V 黑色 | ||||
GRPT4-F40-M40-WB | XW2Z-□□□B 普通接线 欧姆龙 | |||||
GRPT5-F40-M40-WB | XW2Z-□□□B-R1 反向接线 欧姆龙 | |||||
GRPT6-M20-M20-WB | FA-CBL□□□MMH20 三菱电机 | MIL插孔 连接器20针MILE-20-2.54-S | MIL插孔 连接器20针 MILE-20-2.54-S | |||
GRPT7-M40-2M20-WB | 0.7~50 指定单位0.1m | XW2Z-□□□N 欧姆龙 | MIL插孔 连接器40针MILE-40-2.54-S | |||
GRPT8-M40-2M20-WB | G79-O□-□-D1 欧姆龙 | |||||
GRPT9-F40-2M20-WB | XW2Z-□□□D 欧姆龙 | FCN插孔 连接器40针 FCN-367J040-AU-F | ||||
GRPT22-F40-2M20-WB | XW2Z-□□□L 欧姆龙 | |||||
GRPT23-F40-2M20-WB | G79-O□C-□ 欧姆龙 | |||||
GRPT24-F40-2M20-WB | G79-I□C-□ 欧姆龙 | |||||
GRPT25-F40-2M20-WB | G79-O□C-□-MN 欧姆龙 | |||||
GRPT26-F40-2M20-WB | G79-I□C-□-MN 欧姆龙 | |||||
GRPT27-F40-2M20-WB | FA-CBL***FM2V/FM2H 三菱电机 | |||||
GRPT28-F24-M20-WB | 0.2~50 指定单位0.1m | XW2Z-□□□A 欧姆龙 | FCN插孔 连接器24针 FCN-367J024-AU-F |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|