连接器类型 | 形状规格类型 | 连接器芯数 | 外形示意图 | 电缆类型 | 指定长度 (m) | |
CN1 | CN2 | |||||
GRPT FCN连接器 富士通 MIL连接器 米思米原创型 Dsub连接器 米思米原创型 | F40-M40 (插孔) (插孔) | FCN 40 | MIL 40 | 0.2~50 指定单位0.1m | ||
F40-M34 (插孔) (插孔) | FCN 40 | MIL 34 | ||||
F40-D37 (插孔) (插孔) | FCN 40 | Dsub 37 | ||||
F24-M34 (插孔) (插孔) | FCN 24 | MIL 34 | ||||
F24-M20 (插孔) (插孔) | FCN 24 | MIL 20 | ||||
M40-D37 (插孔) (插孔) | MIL 40 | Dsub 37 |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
连接器类型 | 形状规格类型 | 连接器芯数 | 外形示意图 | 电缆类型 | 指定长度 (m) | |
CN1 | CN2 | |||||
GRPT FCN连接器 富士通 MIL连接器 米思米原创型 Dsub连接器 米思米原创型 | F40-M40 (插孔) (插孔) | FCN 40 | MIL 40 | 0.2~50 指定单位0.1m | ||
F40-M34 (插孔) (插孔) | FCN 40 | MIL 34 | ||||
F40-D37 (插孔) (插孔) | FCN 40 | Dsub 37 | ||||
F24-M34 (插孔) (插孔) | FCN 24 | MIL 34 | ||||
F24-M20 (插孔) (插孔) | FCN 24 | MIL 20 | ||||
M40-D37 (插孔) (插孔) | MIL 40 | Dsub 37 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|