连接器类型 | 形状规格类型 | 外形示意图 | 电缆类型 | 芯数 | 指定长度 (m) |
GRNA 塑料罩壳 焊接式连接器 带螺丝· 快速锁定 本多通信工业 ![]() | P (插针) | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 16 20 25 34 50 (采用“WC”耐油电缆时,50芯产品无法对应) | 0.2~50 指定单位0.1m |
S (插孔) | ![]() | ||||
PP (插针·插针) | ![]() | ||||
SS (插孔·插孔) | ![]() | ||||
PS (插针·插孔) | ![]() |
连接器类型 | 形状规格类型 | 外形示意图 | 电缆类型 | 芯数 | 指定长度 (m) |
GRNA 塑料罩壳 焊接式连接器 带螺丝· 快速锁定 本多通信工业 ![]() | ST (插孔·号码管) 带针号 带套号码管 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 16 20 25 34 50 (采用“WC”耐油电缆时,50芯产品无法对应) | 0.2~50 指定单位0.1m |
PT (插针·号码管) 带针号 带套号码管 | ![]() | ||||
SY (插孔·Y形端子) 带针号 带套号码管 | ![]() | ||||
PY (插针·Y形端子) 带针号 带套号码管 | ![]() |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
连接器类型 | 形状规格类型 | 外形示意图 | 电缆类型 | 芯数 | 指定长度 (m) |
GRNA 塑料罩壳 焊接式连接器 带螺丝· 快速锁定 本多通信工业 ![]() | P (插针) | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 16 20 25 34 50 (采用“WC”耐油电缆时,50芯产品无法对应) | 0.2~50 指定单位0.1m |
S (插孔) | ![]() | ||||
PP (插针·插针) | ![]() | ||||
SS (插孔·插孔) | ![]() | ||||
PS (插针·插孔) | ![]() |
连接器类型 | 形状规格类型 | 外形示意图 | 电缆类型 | 芯数 | 指定长度 (m) |
GRNA 塑料罩壳 焊接式连接器 带螺丝· 快速锁定 本多通信工业 ![]() | ST (插孔·号码管) 带针号 带套号码管 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 16 20 25 34 50 (采用“WC”耐油电缆时,50芯产品无法对应) | 0.2~50 指定单位0.1m |
PT (插针·号码管) 带针号 带套号码管 | ![]() | ||||
SY (插孔·Y形端子) 带针号 带套号码管 | ![]() | ||||
PY (插针·Y形端子) 带针号 带套号码管 | ![]() |
芯数(对数) | ||||||||
10(5P) | 16(8P) | 20(10P) | 26(13P) | 34(17P) | 50(25P) | |||
线缆规格 | WA(UL20276) | 外径(mm) | 5.1 | 5.5 | 6.0 | 6.7 | 7.2 | 8.1 |
允许电流(A) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.14 | ||
WB(UL2464) | 外径(mm) | 7.4 | 8.2 | 8.9 | 9.8 | 10.9 | 12.7 | |
允许电流(A) | 2.38 | 2 | 1.83 | 1.74 | 1.55 | 1.44 | ||
WC(UL2464) | 外径(mm) | 6.5 | 7.4 | 8.5 | 8.8 | 9.6 | - | |
允许电流(A) | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.69 | - | ||
WE(UL20276) | 外径(mm) | 5.6 | 6.6 | 7.4 | 8.0 | 9.1 | 10.8 | |
允许电流(A) | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.65 | 0.6 | 0.55 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|