连接器类型 | 形状规格类型 | 外形示意图 | 电缆类型 | 芯数 | 指定长度 (m) |
GRNEH 塑料罩壳 焊接式连接器 快速锁定 住友3M ![]() 插针 | PT (插针·号码管) 带针号 带套号码管 | ![]() | BA 黄色 BB 蓝色 UL1007 AWG24 | 14 20 26 36 50 | 0.2~10 指定单位0.1m |
PY (插针·Y形端子) 带针号 带套号码管 | ![]() | ||||
PR (插针·圆形端子) 带针号 带套号码管 | ![]() |
指定长度 | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|