连接器类型 | 形状规格类型 | 外形示意图 | 电缆类型 | 芯数 | 指定长度(m) |
GRPMF 压接式连接器 米思米原创型 插孔(非卖品) 插针(非卖品) | S (插孔) | 10 20 26 34 40 50 | 0.1~30 指定 单位0.1m | ||
SS (插孔·插孔) | |||||
PS (中继型插针· 插孔) |
连接器类型 | 形状规格类型 | 外形示意图 | 电缆类型 | 芯数 | 指定长度(m) |
GRPMF 压接式连接器 米思米原创型 插孔(非卖品) 插针(非卖品) | P (中继型插针) | 10 20 26 34 40 50 | 0.1~30 指定 单位0.1m | ||
PP (中继型插针· 中继型插针) |
连接器类型 | 形状规格类型 | 外形示意图 | 电缆类型 | 芯数 | 指定长度 (m) |
GRPMFS 压接式连接器 米思米原创型 (非卖品) | S (插孔) | 10 20 26 34 40 50 | 2 | ||
SS (插孔·插孔) | 0.5 1 2 |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
连接器类型 | 形状规格类型 | 外形示意图 | 电缆类型 | 芯数 | 指定长度(m) |
GRPMF 压接式连接器 米思米原创型 插孔(非卖品) 插针(非卖品) | S (插孔) | 10 20 26 34 40 50 | 0.1~30 指定 单位0.1m | ||
SS (插孔·插孔) | |||||
PS (中继型插针· 插孔) |
连接器类型 | 形状规格类型 | 外形示意图 | 电缆类型 | 芯数 | 指定长度(m) |
GRPMF 压接式连接器 米思米原创型 插孔(非卖品) 插针(非卖品) | P (中继型插针) | 10 20 26 34 40 50 | 0.1~30 指定 单位0.1m | ||
PP (中继型插针· 中继型插针) |
连接器类型 | 形状规格类型 | 外形示意图 | 电缆类型 | 芯数 | 指定长度 (m) |
GRPMFS 压接式连接器 米思米原创型 (非卖品) | S (插孔) | 10 20 26 34 40 50 | 2 | ||
SS (插孔·插孔) | 0.5 1 2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|