*1.一端带连接器,另一端直接切断。请根据接线图正确接线。 *2.两端带连接器。推荐与③米思米连接器端子台搭配使用。 | 外 形 示 意 图 | ①一端带连接器 | ②两端带连接器 | ③适用端子台 | ||||||||
※适用于两端带连接器产品 | ||||||||||||
PLC型号 | 连接器 | 类型 | 电缆 类型 | 指定长度(m) | 接线· 线色图 | 类型 | 电缆 类型 | 指定长度(m) | 接线· 线色图 | 型号 | ||
输入模块 | CS1M-ID231 CS1M-ID261 | FCN40芯 | GPP-CS2LS GPP-CS2RS | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位0.1m | >>点击此处 | GPP-CS2LRD GPP-CS2RRD GPP-CS2LLD | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位0.1m | >>点击此处 | MWS-F40-HT40 (>>点击此处) | |
输出模块 | CS1W-OD231 CS1W-OD232 CS1W-OD261 CS1W-OD262 | |||||||||||
TTL输入输出模块 | CS1W-MD261 CS1W-MD262 | |||||||||||
运动控制模块 | CS1WMC221 | 输入 输出 | MDR26芯 | GPP-CS9S | >>点击此处 | GPP-CS9D | >>点击此处 | |||||
DRV | MDR36芯 | GPP-CS22S | GPP-CS22D | |||||||||
CS1WMC421 | 输入 输出 | MDR26芯 | GPP-CS9S | GPP-CS9D | ||||||||
DRV X·Y | MDR36芯 | GPP-CS22S | GPP-CS22D | |||||||||
DRV Z·U | ||||||||||||
MPG | MDR14芯 | GPP-CS8S | GPP-CS8D | |||||||||
高速计数器模块 | CS1W-CT021 CS1W-CT041 | FCN40芯 | GPP-CS2LS GPP-CS2RS | >>点击此处 | GPP-CS2LRD GPP-CS2RRD GPP-CS2LLD | >>点击此处 | MWS-F40-HT40 (>>点击此处) | |||||
可制定计数器模块 | CS1WHCP22-V1 | 输入 输出2 | ||||||||||
CS1WHCA22-V1 | 输入 输出2 | |||||||||||
CS1WHCA12-V1 | 输入 输出2 |
*3.一端带连接器,另一端套号码管,并且接Y端子。号码管内容请见印字表。 *4.一端带连接器,另一端套号码管。号码管内容请见印字表。 | 外 形 示 意 图 | ④带Y形端子 | ⑤套号码管 | |||||||||
PLC型号 | 连接器 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | 印字表 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | 印字表 | |||
输入模块 | CS1M-ID231 | FCN40芯 | GPP-CS26RY | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位0.1m | >>点击此处 | GPP-CS26RT | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位0.1m | >>点击此处 | ||
CS1M-ID261 | 输入1 | GPP-CS27RY | GPP-CS27RT | |||||||||
输入2 | GPP-CS28LY | GPP-CS28LT | ||||||||||
输出模块 | CS1W-OD231 | GPP-CS29RY | GPP-CS29RT | |||||||||
CS1W-OD232 | GPP-CS32RY | GPP-CS32RT | ||||||||||
CS1W-OD261 | 输出1 | GPP-CS33RY | GPP-CS33RT | |||||||||
输出2 | GPP-CS34LY | GPP-CS34LT | ||||||||||
CS1W-OD262 | 输出1 | GPP-CS35RY | GPP-CS35RT | |||||||||
输出2 | GPP-CS36LY | GPP-CS36LT | ||||||||||
输入输出模块 | CS1W-MD261 | 输入输出1 | GPP-CS37RY | GPP-CS37RT | ||||||||
输入输出2 | GPP-CS38LY | GPP-CS38LT | ||||||||||
CS1W-MD262 | 输入输出1 | GPP-CS39RY | GPP-CS39RT | |||||||||
输入输出2 | GPP-CS42LY | GPP-CS42LT | ||||||||||
TTL输入输出模块 | CS1W-MD261 | 输入输出1 | GPP-CS43RY | GPP-CS43RT | ||||||||
CS1W-MD262 | 输入输出2 | GPP-CS44LY | GPP-CS44LT | |||||||||
运动控制模块 | CS1W-MC221 | 输入输出 | MDR26 | GPP-CS88Y | >>点击此处 | GPP-CS88T | >>点击此处 | |||||
DRV | MDR36 | GPP-CS92Y | GPP-CS92T | |||||||||
CS1W-MC421 | 输入输出 | MDR26 | GPP-CS89Y | GPP-CS89T | ||||||||
DRV/X·Y | MDR36 | GPP-CS93Y | GPP-CS93T | |||||||||
DRV/Z·U | GPP-CS94Y | GPP-CS94T | ||||||||||
MPG | MDR14 | GPP-CS87Y | GPP-CS87T | |||||||||
高速计数器模块 | CS1W-CT021 | 输入输出1 | FCN40芯 | GPP-CS68RY | >>点击此处 | GPP-CS68RT | >>点击此处 | |||||
输入输出2 | GPP-CS69LY | GPP-CS69LT | ||||||||||
CS1W-CT041 | 输入输出1 | GPP-CS72LY | GPP-CS72LT | |||||||||
输入输出2 | GPP-CS73LY | GPP-CS73LT | ||||||||||
可制定计数器模块 | CS1W-HCP22-V11 | 输入输出2 | GPP-CS74LY | >>点击此处 | GPP-CS74LT | >>点击此处 | ||||||
CS1W-HCA22-V11 | 输入输出2 | GPP-CS75LY | GPP-CS75LT | |||||||||
CS1W-HCA12-V11 | 输入输出2 | GPP-CS76LY | GPP-CS76LT |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
*1.一端带连接器,另一端直接切断。请根据接线图正确接线。 *2.两端带连接器。推荐与③米思米连接器端子台搭配使用。 | 外 形 示 意 图 | ①一端带连接器 | ②两端带连接器 | ③适用端子台 | ||||||||
※适用于两端带连接器产品 | ||||||||||||
PLC型号 | 连接器 | 类型 | 电缆 类型 | 指定长度(m) | 接线· 线色图 | 类型 | 电缆 类型 | 指定长度(m) | 接线· 线色图 | 型号 | ||
输入模块 | CS1M-ID231 CS1M-ID261 | FCN40芯 | GPP-CS2LS GPP-CS2RS | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位0.1m | >>点击此处 | GPP-CS2LRD GPP-CS2RRD GPP-CS2LLD | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位0.1m | >>点击此处 | MWS-F40-HT40 (>>点击此处) | |
输出模块 | CS1W-OD231 CS1W-OD232 CS1W-OD261 CS1W-OD262 | |||||||||||
TTL输入输出模块 | CS1W-MD261 CS1W-MD262 | |||||||||||
运动控制模块 | CS1WMC221 | 输入 输出 | MDR26芯 | GPP-CS9S | >>点击此处 | GPP-CS9D | >>点击此处 | |||||
DRV | MDR36芯 | GPP-CS22S | GPP-CS22D | |||||||||
CS1WMC421 | 输入 输出 | MDR26芯 | GPP-CS9S | GPP-CS9D | ||||||||
DRV X·Y | MDR36芯 | GPP-CS22S | GPP-CS22D | |||||||||
DRV Z·U | ||||||||||||
MPG | MDR14芯 | GPP-CS8S | GPP-CS8D | |||||||||
高速计数器模块 | CS1W-CT021 CS1W-CT041 | FCN40芯 | GPP-CS2LS GPP-CS2RS | >>点击此处 | GPP-CS2LRD GPP-CS2RRD GPP-CS2LLD | >>点击此处 | MWS-F40-HT40 (>>点击此处) | |||||
可制定计数器模块 | CS1WHCP22-V1 | 输入 输出2 | ||||||||||
CS1WHCA22-V1 | 输入 输出2 | |||||||||||
CS1WHCA12-V1 | 输入 输出2 |
*3.一端带连接器,另一端套号码管,并且接Y端子。号码管内容请见印字表。 *4.一端带连接器,另一端套号码管。号码管内容请见印字表。 | 外 形 示 意 图 | ④带Y形端子 | ⑤套号码管 | |||||||||
PLC型号 | 连接器 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | 印字表 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | 印字表 | |||
输入模块 | CS1M-ID231 | FCN40芯 | GPP-CS26RY | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位0.1m | >>点击此处 | GPP-CS26RT | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位0.1m | >>点击此处 | ||
CS1M-ID261 | 输入1 | GPP-CS27RY | GPP-CS27RT | |||||||||
输入2 | GPP-CS28LY | GPP-CS28LT | ||||||||||
输出模块 | CS1W-OD231 | GPP-CS29RY | GPP-CS29RT | |||||||||
CS1W-OD232 | GPP-CS32RY | GPP-CS32RT | ||||||||||
CS1W-OD261 | 输出1 | GPP-CS33RY | GPP-CS33RT | |||||||||
输出2 | GPP-CS34LY | GPP-CS34LT | ||||||||||
CS1W-OD262 | 输出1 | GPP-CS35RY | GPP-CS35RT | |||||||||
输出2 | GPP-CS36LY | GPP-CS36LT | ||||||||||
输入输出模块 | CS1W-MD261 | 输入输出1 | GPP-CS37RY | GPP-CS37RT | ||||||||
输入输出2 | GPP-CS38LY | GPP-CS38LT | ||||||||||
CS1W-MD262 | 输入输出1 | GPP-CS39RY | GPP-CS39RT | |||||||||
输入输出2 | GPP-CS42LY | GPP-CS42LT | ||||||||||
TTL输入输出模块 | CS1W-MD261 | 输入输出1 | GPP-CS43RY | GPP-CS43RT | ||||||||
CS1W-MD262 | 输入输出2 | GPP-CS44LY | GPP-CS44LT | |||||||||
运动控制模块 | CS1W-MC221 | 输入输出 | MDR26 | GPP-CS88Y | >>点击此处 | GPP-CS88T | >>点击此处 | |||||
DRV | MDR36 | GPP-CS92Y | GPP-CS92T | |||||||||
CS1W-MC421 | 输入输出 | MDR26 | GPP-CS89Y | GPP-CS89T | ||||||||
DRV/X·Y | MDR36 | GPP-CS93Y | GPP-CS93T | |||||||||
DRV/Z·U | GPP-CS94Y | GPP-CS94T | ||||||||||
MPG | MDR14 | GPP-CS87Y | GPP-CS87T | |||||||||
高速计数器模块 | CS1W-CT021 | 输入输出1 | FCN40芯 | GPP-CS68RY | >>点击此处 | GPP-CS68RT | >>点击此处 | |||||
输入输出2 | GPP-CS69LY | GPP-CS69LT | ||||||||||
CS1W-CT041 | 输入输出1 | GPP-CS72LY | GPP-CS72LT | |||||||||
输入输出2 | GPP-CS73LY | GPP-CS73LT | ||||||||||
可制定计数器模块 | CS1W-HCP22-V11 | 输入输出2 | GPP-CS74LY | >>点击此处 | GPP-CS74LT | >>点击此处 | ||||||
CS1W-HCA22-V11 | 输入输出2 | GPP-CS75LY | GPP-CS75LT | |||||||||
CS1W-HCA12-V11 | 输入输出2 | GPP-CS76LY | GPP-CS76LT |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|