尺寸图
规格表
PCDC-1616HN-USB-R |
16点(以16点为单位,1个公共端) |
光电耦合器隔离输入(支持电流沉输出和电流源输出) |
560Ω |
1.15mA以上 |
0.16mA以下 |
200μsec 以内 |
16点(以8点为单位,1个公共端) |
光电耦合器隔离开路集电极输出(电流沉型)(负逻辑) |
最大60VDC |
最大 100mA(每点) |
0.5V以下(输出电流≤50mA)、1.0V 以下(输出电流≤100mA) |
200μsec 以内 |
12Mbps(全速)、480Mbps(高速) |
总线电源 |
DC5V/300mA |
温度: 0~50℃、湿度: 10~90%RH(无结露) |
Windows Server2003/XP/Vista/Server2008/7 |
300g、188.0(W)×78.0(D)×30.5(H) |
USB电缆(1.8m)、USB电缆、附件、 I/O连接器×4、橡胶支脚×4、磁铁×2、CD-ROM |
特长
最适合装入设备的USB I/O单元
●可直接安装在35mm DIN导轨上。
●通过USB端口由总线电源供电,无需在装置内分电。
●模块主体附带防USB电缆脱落的连接器。
●可安装DIN导轨。
·外观及规格可能会有变更, 恕不预先通知。
制造商: CONTEC
规格表
PCDC-1616HN-USB-R |
16点(以16点为单位,1个公共端) |
光电耦合器隔离输入(支持电流沉输出和电流源输出) |
560Ω |
1.15mA以上 |
0.16mA以下 |
200μsec 以内 |
16点(以8点为单位,1个公共端) |
光电耦合器隔离开路集电极输出(电流沉型)(负逻辑) |
最大60VDC |
最大 100mA(每点) |
0.5V以下(输出电流≤50mA)、1.0V 以下(输出电流≤100mA) |
200μsec 以内 |
12Mbps(全速)、480Mbps(高速) |
总线电源 |
DC5V/300mA |
温度: 0~50℃、湿度: 10~90%RH(无结露) |
Windows Server2003/XP/Vista/Server2008/7 |
300g、188.0(W)×78.0(D)×30.5(H) |
USB电缆(1.8m)、USB电缆、附件、 I/O连接器×4、橡胶支脚×4、磁铁×2、CD-ROM |