型号 | PCDC-0808LY-USB-R | PCDC-0808TY-USB-R | PCDC-24DY-USB-R | |
隔离/非隔离 | 隔离 | 非隔离 | 非隔离 | |
总线接口 | USB 1.1/2.0 标准 | |||
供电 | 总线电源 | |||
消耗电流 | DC5V/250mA | DC5V/300mA | DC5V/250mA | |
工作环境 | 温度: 0~50℃、湿度: 10~90%RH(无结露) | |||
适用OS | Windows98/Me/2000/Server2003/XP/Vista/7 | |||
附带电缆长度 | USB电缆 1.8m | |||
重量、外形尺寸(mm) | 70g、64(W)×62(D)×24(H) | |||
输入 | 输入点数 | 8点 | 8点 | 24点(两个方向) |
输入方式 | 光电耦合器隔离输入 (支持电流沉输出)(负逻辑) | 非隔离TTL 电平输入(负逻辑) | 非隔离LVTTL 电平输入(正逻辑) | |
动作电压 | DC12~24V | DC5V | DC3.3V | |
输出 | 输出点数 | 8点 | 8点 | 24点(两个方向) |
输出方式 | 光电耦合器隔离开路 集电极输出(电流沉型)(负逻辑) | 非隔离开路集电极输出(负逻辑) | 非隔离LVTTL 电平输出(正逻辑) | |
最大额定值 | DC35V/100mA(每点) | DC28V/40mA(每点) | DC3.3V/8mA | |
响应时间 | 300μsec 以内 | 200nsec 以内 | 200nsec 以内 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|