串行通信卡 USB连接 RS-422A/485(1端口)
商品
评价
详情
  • 串行通信卡 USB连接 RS-422A/485(1端口)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

串行通信卡 USB连接 RS-422A/485(1端口)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
型号PCCM-COM-1PDUSBH-R
隔离/非隔离总线隔离
总线接口USB 1.1/2.0 标准
通信方式RS-422A/RS-485(异步)
通道数1ch
数据bit长度7/8bit
奇偶校验奇、偶、无奇偶校验
停止位长度1/2bit
通信速度300~921,600bps
信号可延长距离1,200m以内
 
工作
环境
温度0~50℃
湿度10~90%RH(无结露)
适用OSWindows XP/Vista/7/Server 2008/2003/2000
消耗电流DC5V/350mA
供电仅总线电源
附带电缆长度1.8m
连接器规格USB侧: USB A 连接器
RS-422A/485侧: 9 针D-SUB连接器(插针)
重量、外形尺寸(mm)130g、68.3(W)×20.5(D)×36.5(H)
特长
USB端口扩展隔离型1ch RS-422A/485
●配备发送128byte、接收384byte的缓存。
·外观及规格可能会有变更,恕不预先通知。

制造商: CONTEC
 

规格表




型号PCCM-COM-1PDUSBH-R
隔离/非隔离总线隔离
总线接口USB 1.1/2.0 标准
通信方式RS-422A/RS-485(异步)
通道数1ch
数据bit长度7/8bit
奇偶校验奇、偶、无奇偶校验
停止位长度1/2bit
通信速度300~921,600bps
信号可延长距离1,200m以内

工作
环境
温度0~50℃
湿度10~90%RH(无结露)
适用OSWindows XP/Vista/7/Server 2008/2003/2000
消耗电流DC5V/350mA
供电仅总线电源
附带电缆长度1.8m
连接器规格USB侧: USB A 连接器
RS-422A/485侧: 9 针D-SUB连接器(插针)
重量、外形尺寸(mm)130g、68.3(W)×20.5(D)×36.5(H)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > PC零件 > 扩展电路板 > 扩展电路板 > 串行通信卡 USB连接 RS-422A/485(1端口)