• 串行通信卡 USB连接 RS-232C(1端口)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

串行通信卡 USB连接 RS-232C(1端口)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
特长  USB端口扩展1ch RS-232C
●配备发送128byte、接收384byte的缓存。
●附带凹凸转换器,可连接至9针D-SUB连接器(插针/插孔)。
·外观及规格可能会有变更, 恕不预先通知。

制造商: CONTEC

规格表




型号PCCM-COM-1USBH-RPCCM-COM-1PUSBH-R
隔离/非隔离非隔离总线隔离
总线接口USB 1.1/2.0 标准
通信方式RS-232C(异步)
通道数1ch
数据bit长度7/8bit
奇偶校验奇、偶、无奇偶校验
停止位长度1/2bit
通信速度300~921,600bps
信号可延长距离15m以内

工作环境温度0~50℃
湿度10~90%RH(无结露)
适用OSWindows XP/Vista/7/Server 2008/2003/2000
消耗电流PCCM-COM-1USBH-R: DC5V/50mA
PCCM-COM-1PUSBH-R: DC5V/280mA
供电仅总线电源
附带电缆长度1.8m
连接器规格USB侧: USB A 连接器
RS-232C侧: 9 针D-SUB连接器(插针/插孔)
重量、外形尺寸(mm)
※安装凹凸转换器时
140g、91.0(W)×20.5(D)×36.5(H)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > PC零件 > 扩展电路板 > 扩展电路板 > 串行通信卡 USB连接 RS-232C(1端口)
您还有2项规格未选