耐热电线夹
商品
评价
详情
  • 耐热电线夹
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

耐热电线夹

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图
规格表
型号每包装尺寸(mm)重量
(g/个)
固定时
内径φD
LWTφD1
HCDE-2GR-50P502.57.79.50.84.30.34
HCDE-3GR-50P4.58.70.37
HCDE-4GR-10P1061110.63
HCDE-5GR-10P7.512.10.69
HCDE-6GR-10P9.513.10.77
HCDE-8GR-10P11.514.30.99
HCDE-10GR-10P13.516.21.10
材质规格
材质特殊聚四氟乙烯,UL94V-0
使用温度范围-75℃~+180℃
颜色浅蓝
产品概述
特长 特殊材质的超耐热电线夹
●耐热温度高达180℃的电线夹。
●边缘部分实施R加工,不仅不会损伤电线,还能保护电线在受到强烈冲击后不变形、不断线。
●其内部成型接近正圆,不会夹伤电线。
产品特点
电缆夹
使用案例
线槽管
相关产品
 

规格表
规格表
规格表

规格表
型号每包装尺寸(mm)重量
(g/个)
固定时
内径φD
LWTφD1
HCDE-2GR-50P502.57.79.50.84.30.34
HCDE-3GR-50P4.58.70.37
HCDE-4GR-10P1061110.63
HCDE-5GR-10P7.512.10.69
HCDE-6GR-10P9.513.10.77
HCDE-8GR-10P11.514.30.99
HCDE-10GR-10P13.516.21.10

概述・特性
材质特性
材质特殊聚四氟乙烯,UL94V-0
使用温度范围-75℃~+180℃
颜色浅蓝

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
电缆夹的作用是什么?
电缆固定夹广泛用于高层建筑,地铁,高铁,隧道 等等,一般都是用在110kv和220kv电缆的固定,电缆固定夹是采用防腐铝合金,或者塑料制作,可安装在电缆支架或墙壁上。
本产品的优势是什么?
●耐热温度高达180℃的电线夹。
●边缘部分实施R加工,不仅不会损伤电线,还能保护电线在受到强烈冲击后不变形、不断线。
●其内部成型接近正圆,不会夹伤电线。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 电线保护衬套 > 电缆夹 > 耐热电线夹