型号 | 长度L (m/根) | 自然折径幅 W(mm) | 缩小最小直径 A(mm) | 扩大最大直径 B(mm) |
BTUBHD9-10 | 10 | 12 | 9 | 16 |
BTUBHD16-10 | 19 | 16 | 25 | |
BTUBHD25-10 | 32 | 25 | 42 | |
BTUBHD38-10 | 48 | 38 | 59 |
材质 | 尼龙66 |
使用温度范围 | -60℃~+160℃ |
标准颜色 | 黑色 |
型号 | 长度L (m/根) | 自然折径幅 W(mm) | 缩小最小直径 A(mm) | 扩大最大直径 B(mm) |
BTUBHD9-10 | 10 | 12 | 9 | 16 |
BTUBHD16-10 | 19 | 16 | 25 | |
BTUBHD25-10 | 32 | 25 | 42 | |
BTUBHD38-10 | 48 | 38 | 59 |
材质 | 尼龙66 |
使用温度范围 | -60℃~+160℃ |
标准颜色 | 黑色 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|