型号 | 长度 (m/根) | 最小内径 φA(mm) | 扩大最大内径 φB(mm) |
BTUBHF3-10 | 10 | 3 | 8 |
BTUBHF5-10 | 5 | 14 | |
BTUBHF8-10 | 8 | 24 | |
BTUBHF14-10 | 14 | 28 | |
BTUBHF18-10 | 18 | 35 | |
BTUBHF20-10 | 20 | 38 | |
BTUBHF30-10 | 30 | 50 |
材质 | PPS(VW-1 UL94V-0) |
使用温度范围 | -70℃~+200℃ |
颜色 | 黑色 |
型号 | 长度 (m/根) | 最小内径 φA(mm) | 扩大最大内径 φB(mm) |
BTUBHF3-10 | 10 | 3 | 8 |
BTUBHF5-10 | 5 | 14 | |
BTUBHF8-10 | 8 | 24 | |
BTUBHF14-10 | 14 | 28 | |
BTUBHF18-10 | 18 | 35 | |
BTUBHF20-10 | 20 | 38 | |
BTUBHF30-10 | 30 | 50 |
材质 | PPS(VW-1 UL94V-0) |
使用温度范围 | -70℃~+200℃ |
颜色 | 黑色 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|