型号 | 长度L (m/根) | 扁平宽度 W(mm) | 最小直径A(mm) | 最大直径B(mm) |
BTUSC4-5 | 5 | 6 | 4 | 10 |
BTUSC6-5 | 8 | 6 | 12 | |
BTUSC7-5 | 10 | 7 | 16 | |
BTUSC8-5 | 12 | 8 | 20 | |
BTUSC10-5 | 15 | 10 | 23 | |
BTUSC13-5 | 20 | 13 | 28 |
材质 | 尼龙+镀锡铜箔卷 |
使用温度范围 | -40℃~+150℃ |
颜色 | 银色 |
型号 | 长度L (m/根) | 扁平宽度 W(mm) | 最小直径A(mm) | 最大直径B(mm) |
BTUSC4-5 | 5 | 6 | 4 | 10 |
BTUSC6-5 | 8 | 6 | 12 | |
BTUSC7-5 | 10 | 7 | 16 | |
BTUSC8-5 | 12 | 8 | 20 | |
BTUSC10-5 | 15 | 10 | 23 | |
BTUSC13-5 | 20 | 13 | 28 |
材质 | 尼龙+镀锡铜箔卷 |
使用温度范围 | -40℃~+150℃ |
颜色 | 银色 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|