编织管 PET 伸缩 阻燃 UL
商品
评价
详情
  • 编织管 PET 伸缩 阻燃 UL
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

编织管 PET 伸缩 阻燃 UL

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图
尺寸
规格表
型号长度
(m/根)
自然宽度 W
(mm)
最小直径A
(mm)
最大直径B
(mm)
BTUB-UL3-10106±239
BTUB-UL8-1012±2820
BTUB-UL14-1019±21230
BTUB-UL18-1025±21833
BTUB-UL20-1032±22050
BTUB-UL26-1038±23060
材质规格
材质聚酯单丝(PET)
使用温度范围-50℃~+150℃
熔点240±10℃
获得标准UL、CSA
阻燃性VW-1
颜色黑色
产品概述
特长 获得UL/CSA标准认证的阻燃性编织软管
●获得UL/CSA标准认证的阻燃性编织管。
●可在-50~+150℃的宽温度范围内使用。
●耐弯曲,有弹力,伸缩性强。压缩后可扩大1.5~3倍。
产品特点
电线固定头
使用方法
使用方法
使用案例
使用案例
相关产品

规格表
规格表
订购规则


型号长度
(m/根)
自然宽度 W
(mm)
最小直径A
(mm)
最大直径B
(mm)
BTUB-UL3-1010639
BTUB-UL8-1012824
BTUB-UL14-10201430
BTUB-UL18-10251835
BTUB-UL20-10322045
BTUB-UL26-10382655

概述・特性
材质特性
材质聚酯单丝(PET)
使用温度范围-50℃~+150℃
获得标准UL、CSA
阻燃性VW-1
颜色黑色
关于此商品的常见问题 (FAQ)
编织管和波纹管的差异区别是什么?
编织管的耐压耐高温同比波纹管会差一些,编织管的好处在于可以很容易的打弯,转圈,而波纹管则要差一些,如果弯度过度,会造成波纹管裂缝。还有一个波纹管可以当做软连接来用,有减震的效果。
该编织管有什么特性和优势?
该产品得优势是耐弯曲,有弹力,伸缩性强。压缩后可扩大1.5~3倍。阻燃性获得UL/CSA标准认证。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 软管 > 编织管 > 编织管 PET 伸缩 阻燃 UL