电缆 扁平型/带护套型/UL规格/300V
商品
评价
详情
  • 电缆 扁平型/带护套型/UL规格/300V
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电缆 扁平型/带护套型/UL规格/300V

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图
扁平电缆 带护套型 UL规格 300V 规格表
外覆层拨开后的结构如下:
扁平电缆 带护套型 UL规格 300V 规格表
护套(外皮)、绝缘体材质均为PVC(氯乙烯)
规格表
类型芯数指定长度屏蔽扁平电缆部分外被(PVC)容许电流
30℃
参考重量
kg/km
导体
根/mm
跨距总宽度厚度
mm
外径
mm
MAST-SFSSKK101100
(指定单位1m)
7/0.127
镀锡
AWG28
1.2712.70.96.81.357
1620.30.958180
2025.418.7193
2633100.8115
3443.211.10.7139
4050.811.40.7152
5063.512.20.6178
6481.313.70.6217
MAST-SFSKK1012.70.96.51.342
1417.80.958.21.158
1620.38.6164
2025.419.3176
263311.10.896
4050.813.10.7132
5063.514.10.6157
6076.215.10.6181
概述・特性
 无屏蔽带屏蔽
导体电阻Ω/km以下(20℃)225225
绝缘电阻(MΩ-km)10以上10以上
耐电压(V/min.AC)10001000
耐燃性VW-1VW-1
注)①静电容量、特性阻抗、传播延迟、近端串音的测定方法为GSG模式。
产品概述
扁平电缆 标准色连体 UL规格
●额定电压:300V
●护套材质:黑色PVC
●UL证书:请点击
●备有无屏蔽和带屏蔽2种。
产品特点
●将扁平电缆的卷帘型卷曲成S型,覆盖PVC外被。可切开护套,对连接器进行统一连接或分支连接。
内部S型布局S型内部布局
●由于扁平电缆的两端处于圆周的外侧,因此在末端处理时,将扁平电缆适当地平坦展开,使护套的剥离长度为以往的2/3~1/2。
●由于没有填充物,末端处理作业很容易。
●采用了避免针距精度劣化的形状,因此连接器和触头的可靠性也有保证。
●外被符合UL2464,额定温度80℃,扁平线符合UL2651,额定温度105℃。
使用案例及方法
连接米思米MIL插孔连接器
压着方法
①选择合适的扁平线。
②选择电缆后,请使用剪刀沿垂直方向笔直地剪切。(照片2)如果出现弯曲或歪斜,则压接时导体可能接触不到触头的刃部。
 然后,请使剪切过的电缆与压板的凹凸部位相接触。(照片3)
③接着,一边考虑电缆的引出方向,一边将连接器的▼标记位置对准1号线(灰色型为红线、彩色型为褐线),然后使连接器的刃部与电缆相接触。
 此时,请用手指牢牢固定,以免电缆歪斜。(照片4)
④随后只需使用台虎钳或简易型压接工具夹入后进行压接即可。(照片5)但压接时请注意勿操之过急。
 此外,和中继用连接器一样带固定把手,工具的作用面无法接触连接器时,请使用木块等物确保连接器整体始终承受均匀的力,然后再进行作业。
 但不能使用简易型压接工具压接中继用连接器。
⑤压接完成后,将连接器从工具上拔下。(照片6)使用时,即使电缆承受压力,也应从连接器背面安装拉紧释放器,以免压接部脱落。(照片7)
 最后检查压接加工后的外观及导通性,完成压接。(照片8)
相关产品
规格表
规格表
扁平电缆 带护套型 UL规格 300V 规格表

扁平电缆 带护套型 UL规格 300V 规格表
类型芯数指定长度屏蔽扁平电缆部分外被(PVC)容许电流
30℃
参考重量
kg/km
导体
根/mm
跨距总宽度厚度
mm
外径
mm
MAST-SFSSKK101100
(指定单位1m)
7/0.127
镀锡
AWG28
1.2712.70.96.81.357
1620.30.958180
2025.418.7193
2633100.8115
3443.211.10.7139
4050.811.40.7152
5063.512.20.6178
6481.313.70.6217
MAST-SFSKK1012.70.96.51.342
1417.80.958.21.158
1620.38.6164
2025.419.3176
263311.10.896
4050.813.10.7132
5063.514.10.6157
6076.215.10.6181

概述・特性
扁平电缆 带护套型 UL规格 300V 规格表
扁平电缆 带护套型 UL规格 300V 规格表

特性
 无屏蔽带屏蔽
导体电阻Ω/km以下(20℃)225225
绝缘电阻(MΩ-km)10以上10以上
耐电压(V/min.AC)10001000
耐燃性VW-1VW-1
注)①静电容量、特性阻抗、传播延迟、近端串音的测定方法为GSG模式。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米这款扁平电缆的特点是什么?
该电缆采用软性绝缘的PVC为材料,因此具有高度灵活性,易于折弯,卷缩,且撕开使用时可保持绝缘层的完整。导体采用7根镀锡软铜线绞织而成,清除了电磁场两端可连接高密度连接器,实现设备结构的优化,同时节省设备内部空间。
是否有售压接完的带接头的产品?
有带接头的扁平电缆,请点击此处
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 电线/电缆 > 扁平电缆(排线) > 电缆 扁平型/带护套型/UL规格/300V