型号 | 芯数 | 标准长度 | 导体 | 绝缘体 | 线节间距(mm) | 宽度 (mm) | 厚度D (mm) | ||
AWG | 构成 | 外径(mm) | 材质 | ||||||
MAST-SFKK-BCL-6-61 | 6 | 61m (一卷) | AWG#28 (0.08mm2) | 7/0.127TA 镀锡软铜线 | 0.38 | 耐热PVC | 1.27 | 7.6 | 1 |
MAST-SFKK-BCL-8-61 | 8 | 1.27 | 10.2 | 1 | |||||
MAST-SFKK-BCL-10-61 | 10 | 1.27 | 12.7 | 1 | |||||
MAST-SFKK-BCL-14-61 | 14 | 1.27 | 17.8 | 1 | |||||
MAST-SFKK-BCL-16-61 | 16 | 1.27 | 20.3 | 1 | |||||
MAST-SFKK-BCL-20-61 | 20 | 1.27 | 25.4 | 1 | |||||
MAST-SFKK-BCL-24-61 | 24 | 1.27 | 30.5 | 1 | |||||
MAST-SFKK-BCL-26-61 | 26 | 1.27 | 33 | 1 | |||||
MAST-SFKK-BCL-30-61 | 30 | 1.27 | 38.1 | 1 | |||||
MAST-SFKK-BCL-34-61 | 34 | 1.27 | 43.2 | 1 | |||||
MAST-SFKK-BCL-36-61 | 36 | 1.27 | 45.7 | 1 | |||||
MAST-SFKK-BCL-40-61 | 40 | 1.27 | 50.8 | 1 | |||||
MAST-SFKK-BCL-50-61 | 50 | 1.27 | 63.5 | 1 | |||||
MAST-SFKK-BCL-60-61 | 60 | 1.27 | 76.2 | 1 | |||||
MAST-SFKK-BCL-64-61 | 64 | 1.27 | 81.3 | 1 |
规格项目 | 规格值 |
取得规格 | UL2651 |
额定电压(V) | 300 |
耐电压(V/min) | AC1000 |
导体电阻Ω/km以下(20℃) | 225以下 |
绝缘电阻(MΩ-km) | 10以上 |
额定温度(℃) | 105 |
耐燃性 | VW-1 |
彩色连体型扁平电缆相关产品 | ||
扁平电缆型MIL连接器线束 | 扁平电缆型Dsub连接器线束 | |
![]() | ![]() |
型号 | 芯数 | 标准长度 | 导体 | 绝缘体 | 线节间距(mm) | 宽度 (mm) | ||
AWG | 构成 | 外径(mm) | 材质 | |||||
MAST-SFKK-BCL-6-61 | 6 | 61m (一卷) | AWG#28 (0.08mm2) | 7/0.127TA 镀锡软铜线 | 0.38 | 耐热PVC | 1.27 | 7.6 |
MAST-SFKK-BCL-8-61 | 8 | 1.27 | 10.2 | |||||
MAST-SFKK-BCL-10-61 | 10 | 1.27 | 12.7 | |||||
MAST-SFKK-BCL-14-61 | 14 | 1.27 | 17.8 | |||||
MAST-SFKK-BCL-16-61 | 16 | 1.27 | 20.3 | |||||
MAST-SFKK-BCL-20-61 | 20 | 1.27 | 25.4 | |||||
MAST-SFKK-BCL-24-61 | 24 | 1.27 | 30.5 | |||||
MAST-SFKK-BCL-26-61 | 26 | 1.27 | 33 | |||||
MAST-SFKK-BCL-30-61 | 30 | 1.27 | 38.1 | |||||
MAST-SFKK-BCL-34-61 | 34 | 1.27 | 43.2 | |||||
MAST-SFKK-BCL-36-61 | 36 | 1.27 | 45.7 | |||||
MAST-SFKK-BCL-40-61 | 40 | 1.27 | 50.8 | |||||
MAST-SFKK-BCL-50-61 | 50 | 1.27 | 63.5 | |||||
MAST-SFKK-BCL-60-61 | 60 | 1.27 | 76.2 | |||||
MAST-SFKK-BCL-64-61 | 64 | 1.27 | 81.3 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|