类型 | 截面积 (mm2) | 对数 | 指定长度 | AWG 规格 | 绞合 构造 | 线 芯 根 数 | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | 线芯 外径 约 (mm) | 护套 | |||||||
允许通过 最大电流 MAX A(30℃) | 导体 电阻 Ω/km (20℃) | 绝缘 特性 MΩ/km (20℃) | 耐电压 V/分钟 | 芯线 结构 根/mm | 外径 约 (mm) | 电镀 | 厚度 (mm) | 材质 | 厚度 (mm) | 材质 | ||||||||||
MASW-BSSBD | 0.12 | 1.5P(3C) | 1~9 (指定单位1m) 10~50 (指定单位10m) 100 (整卷销售) *对数全长为 50m/卷 | 26 | 对绞 | 3 | 4.5 | 31 | 2.9 | 143 以下 | 10以上 | 500 | 30/0.08 | 0.51 | 无 | 0.23 | PVC | 0.97 | 0.9 | PVC |
2P | 4 | 5.3 | 39.8 | 2.6 | 0.9 | |||||||||||||||
3P | 6 | 6.2 | 56.8 | 2.3 | 1.0 | |||||||||||||||
4P | 8 | 6.6 | 66 | 2 | 1.0 | |||||||||||||||
5P | 10 | 7.2 | 82.2 | 2 | 1.0 | |||||||||||||||
6P | 12 | 7.7 | 91.5 | 2 | 1.0 | |||||||||||||||
7P | 14 | 8.3 | 92.2 | 2 | 1.05 | |||||||||||||||
8P | 16 | 8.9 | 120 | 1.8 | 1.05 | |||||||||||||||
10P | 20 | 9 | 128 | 1.8 | 1.1 | |||||||||||||||
20P | 40 | 11.7 | 199 | 1.8 | 1.2 | |||||||||||||||
0.2 | 1P | 24 | 2 | 4.6 | 36.6 | 4.2 | 97.9 以下 | 10以上 | 500 | 4/12/0.08 | 0.73 | 0.23 | 1.19 | 0.8 | ||||||
1.5P(3C) | 3 | 5 | 38.8 | 4.2 | 0.9 | |||||||||||||||
2P | 4 | 6.1 | 58 | 3.8 | 0.9 | |||||||||||||||
3P | 6 | 7 | 75.6 | 3.4 | 1.0 | |||||||||||||||
4P | 8 | 7.6 | 88.2 | 2.9 | 1.0 | |||||||||||||||
5P | 10 | 8.4 | 108 | 2.9 | 1.1 | |||||||||||||||
6P | 12 | 8.9 | 123 | 2.9 | 1.1 | |||||||||||||||
7P | 14 | 9.6 | 134 | 2.9 | 1.1 | |||||||||||||||
8P | 16 | 10.3 | 167 | 2.6 | 1.1 | |||||||||||||||
10P | 20 | 10.3 | 170 | 2.6 | 1.1 | |||||||||||||||
15P | 30 | 12.4 | 232 | 2.6 | 1.2 | |||||||||||||||
20P * | 40 | 13.8 | 291 | 2.6 | 1.3 | |||||||||||||||
0.3 | 1P | 22 | 2 | 4.9 | 41.4 | 5.5 | 62.2 以下 | 10以上 | 500 | 4/18/0.08 | 0.9 | 0.23 | 1.36 | 0.8 | ||||||
1.5P(3C) | 3 | 5.3 | 45 | 5.5 | 0.9 | |||||||||||||||
2P | 4 | 6.6 | 71.3 | 5 | 0.8 | |||||||||||||||
3P | 6 | 7.6 | 88.7 | 4.4 | 0.95 | |||||||||||||||
4P | 8 | 8.2 | 105 | 3.9 | 0.95 | |||||||||||||||
5P | 10 | 9.1 | 136 | 3.9 | 1.1 | |||||||||||||||
6P | 12 | 9.7 | 159 | 3.9 | 1.1 | |||||||||||||||
7P | 14 | 10.7 | 176 | 3.9 | 1.2 | |||||||||||||||
8P | 16 | 11.4 | 207 | 3.4 | 1.2 | |||||||||||||||
10P | 20 | 11.4 | 216 | 3.4 | 1.2 | |||||||||||||||
15P * | 30 | 13.9 | 302 | 3.4 | 1.3 | |||||||||||||||
20P * | 40 | 15.5 | 383 | 3.4 | 1.4 | |||||||||||||||
0.5 | 1P | 20 | 2 | 5.5 | 52.9 | 7.8 | 39.1 以下 | 10以上 | 500 | 7/17/0.08 | 1.15 | 0.25 | 1.65 | 0.8 | ||||||
1.5P(3C) | 3 | 5.8 | 58.5 | 7.8 | 0.8 | |||||||||||||||
2P | 4 | 7.3 | 90.9 | 7 | 0.65 | |||||||||||||||
3P | 6 | 8.8 | 121 | 6.2 | 1.05 | |||||||||||||||
4P | 8 | 9.5 | 153 | 5.4 | 1.05 | |||||||||||||||
5P | 10 | 10.3 | 181 | 5.4 | 1.1 | |||||||||||||||
6P | 12 | 11.3 | 216 | 5.4 | 1.2 | |||||||||||||||
8P | 16 | 13 | 281 | 4.7 | 1.15 | |||||||||||||||
10P * | 20 | 14.3 | 320 | 4.7 | 1.3 | |||||||||||||||
15P * | 30 | 16.4 | 432 | 4.7 | 1.4 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|