• Class-B 高速1000万次 UL20276 不带屏蔽 MASW-BSBD运动电缆 30V
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

Class-B 高速1000万次 UL20276 不带屏蔽 MASW-BSBD运动电缆 30V

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
该系列产品取得UL认证,适用于出销美国市场。
用于工业自动化,机电成套设备,机床等机械设备,计算机系统,物流传输系统,生产线等控制系统中电气连接,作用于信号与电力传输作用。
运动电缆泛指拖链电缆与机械手臂用电缆。具有良好的耐拖拽性、耐左右弯曲性、耐扭转性等特殊性能。
米思米品牌电缆为了便于客户对于电缆性能的理解,以及做出最适当的选型,对自社产品进行的运动等级的区分。(详情点击此处
产品特点
《重要通知》
2019年4月起该系列产品切割服务范围进行调整,具体调整如下:
1~10(指定单位1m),20~50(指定单位10m)


CLASS-B 30V屏蔽电缆。
●导体为同心复合绞加工,适用于工业机器人等高速运动部位。
●外护套采用柔软材料,耐磨,耐扭。
●取得UL认证和ROHS认证。(UL File:E66085
尺寸图
电缆横截面尺寸图
 
尺寸图横截面积(AWG)芯数图
 
※注:1P,1.5P,3P,4P,12P,25P无棉线填充
  根据芯数不同,实物与尺寸图略有不同。尺寸图仅供参考。
 
线芯识别表
 
产品实物图

产品实物图横截面积(AWG)芯数图

印字
产品特性
产品特性UL758UL1571UL20276VW-1特性速查图耐环境物质耐热性耐油性耐干扰性耐扭转性耐震性耐左右弯曲性电缆寿命测试
  ※特性速查图对照表(详情请点击
 
主要规格ULAWM20276
使用案例
使用案例拖链电缆装置旋转部位机械手臂
 
※在机械的运动部位进行布线,必须选择适当的电缆。
   否则电缆会随着机械的运动而被卷入,从而导致电缆损坏,机器停转。
注意事项
相关产品
关于测试
■关于运动电缆运动特性测试主要以以下3种方式进行测点:
 
拖链测试拖链测试实物图
弯曲测试弯曲测试实物图
扭转测试扭转测试实物图
相关知识
①截面积
是指用于流通电线电流的构成部分导体的截面积,表示大小。截面积越大表示电缆越粗。尺寸单位为mm2,也可用于判断连接器、端子类的适用电线尺寸。
 
②AWG(American Wire Gauge)
是指一般在美国使用的主要导体的尺寸规格。与截面积相反,其值越大表示电缆越细。也可用于判断连接器、端子类的适用电线尺寸。
 
③芯数
是指电线中线芯的根数,以1芯、2芯~进行计算。
〈线 芯〉    覆有绝缘体的导体。
〈绝缘体〉 从其它电路绝缘导体,绝缘体越厚,耐电压性能越高。
                  使用绝缘材质与厚度决定耐电压、绝缘电阻耐热性等特性。
 
④对数
绞合2根线芯,以"对"为单位计算。2对(产品目录中以2P表示)为4芯。
 
⑤导体
是指使电线通电的构成部分。由1根1根线材构成。较粗的导体电阻阻较小,可流通电流较大。最普通的材料为铜、铝。
 
⑥导体构成
是指构成导体的要素,用根/mm表示。7/0.18mm是指7根0.18mm的导体线材组合所构成的导体。通过导体构成细线化、编织等工序,耐弯曲性等特性会产生变化。
 
⑦导体外径
由线材所构成的导体部的外径。
 
⑧绝缘厚度
覆盖在导体上的绝缘体的厚度。
 
⑨线芯外径
包覆绝缘体的导体(线芯)的直径。即使截面积、AWG规格相同,但绝缘体厚度不同,也会影响线芯外径。因此,需慎重选择连接器、端子类等的适用电线。
 
⑩护套厚度
是指绝缘线芯保护被覆的厚度。
 
⑪电缆外径
是指截面的直径。用于判断连接器装配外壳、电缆夹等电线的引出口直径尺寸。
 
⑫导体电阻
是指导体部的电阻。具有表示电流流通状况的特性。该数值越小表示电流越畅通。
 
⑬绝缘特性
是指绝缘体的电阻。电阻值越大表示绝缘性能越高。
 
⑭耐电压
是指给电线绝缘体、护套等施加规定电压,然后确认能否承受该电压的试验中的恒定电压。
 
⑮容许电流
是指在规定布线条件下,电流可通行无阻的电流值。
 
A导线
是指构成导体的单根导线。
 
B绞线
绞合2根以上的导线所形成的导体。
与单线(由1根导线构成)相比较为柔软,且耐弯曲性强。此外,即使是相同截面积的绞线,通过减小线材直径或增加导体数量,也可以增强柔软性和弯曲性。
 
C屏蔽
保护电路不受外部杂音的干扰,一般使用金属带、金属编织(网)等包覆电路(线芯)。必须接地。
 
D外被
以保护为目的,线芯或绞合线芯上被覆的部分。使用材质决定耐热性、耐油性、耐磨性等特性。一般使用PVC、橡胶等材质。
 
静电容量
表示2导体间可储存的电荷大小的系数。如果通信电缆的静电容量过大,则会导致通话受到干扰。
 
额定电压
是指标准中规定的电线最高使用电压。额定电压有利于安全接线。
 
容许最高温度
是指使用电线时(通电时),标准中规定的绝缘体最高容许温度。
 
电流减少系数
电线的电流值随环境温度的变化而变化。因此,为了计算该电流值的环境温度所对应的系数即为电流减少系数。电流减少系数乘以电流值即可计算出当前环境温度下的容许电流值。
 
双绞线(对绞)
对绞的2根导线为1组,也称作信号传输电缆。消除与其它电路的电磁结合。
 
规格表
规格表
 
订货范例订购范例尺寸图横截面积(AWG)芯数图
 
1米起接受订购!
 
类型截面积
(mm2)
芯数
·
对数
(1P=2芯)
长度AWG
规格
绞合
构造
线


电缆
外径
(mm)
参考
重量
kg/km
电气特性导体绝缘线芯
外径

(mm)
护套
允许通过
最大电流
MAX
A(30℃)
导体
电阻
Ω/km
(20℃)
绝缘
特性
MΩ/km
(20℃)
耐电压
V/分钟
芯线
结构
根/mm
外径

(mm)
电镀厚度
(mm)
材质厚度
(mm)
材质
MASW-BSBD0.121P1~9
(指定单位1m)

10~50
(指定单位10m)

100
(整卷销售)
芯数全长为
50m/卷
26对绞23.718.92.9143以下10以上50030/0.080.510.23PVC0.970.85PVC
1.5P(3C)3422.72.9
2P44.8302.6
3P65.740.92.3
4P86.148.12.301.00
5P106.557.32
6P12767.92
8P168.394.61.8
10P208.396.21.8
15P308.91321.8
25P5012.62031.81.30
0.2224绞合24.224.64.286以下10以上5004/12/0.080.730.231.190.9
334.528.94.20.95
444.834.33.80.95
555.140.43.40.95
665.545.93.40.95
886.562.62.91.1
10107.481.12.91.2
12127.384.22.91.2
14147.793.22.91.2
161681042.61.3
20208.91292.61.3
303010.31802.61.35
404011.42232.61.35
0.322224.529.35.557以下10以上5004/18/0.080.90.231.360.9
334.8355.50.95
445.242.550.95
555.853.44.41.05
666.260.84.41.05
88778.93.91.05
1010898.83.91.1
12127.91043.91.1
14148.41193.91.2
16168.81343.41.2
20209.71643.41.25
303011.42353.41.35
40 4012.63003.41.35
0.52202537.87.835以下10以上5007/17/0.081.150.251.650.85
335.446.27.80.9
44659.671.0
556.572.46.21.0
666.9816.20.95
8881095.41.0
10109.31415.41.15
12129.11475.41.1
14149.51685.41.1
1616101874.71.1
202011.52414.71.35
30 3013.33454.71.35
40 4014.94474.71.45
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问米思米运动电缆怎样区别是用在拖链里的还是用在机械手臂上的?
米思米运动电缆基本是用于拖链里的运动电缆,但也能基本胜任2轴机器人手臂的正常运作。
另,我司也有相关针对机器人手臂专用的运动性UL认证的3款RBT系列(UL2517,UL2464,UL20276)电线电缆。
VW-1指的是什么意思?
VW-1是Vertical Wire的简称,是UL认证中的一种垂直燃烧试验方式。将试料保持垂直状态,然后利用瓦斯燃烧器燃烧15秒,间歇15秒,如此反复5次。其中任何1次燃烧不能熄灭,则续燃时间不得超过60秒。此外,重复5次燃烧时,不可点燃上方的旗或下方的棉。判断仅通过了该试验的电线具有规定的阻燃性,可在产品上标示“VW-1”。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 电线/电缆 > 运动电缆 > Class-B 高速1000万次 UL20276 不带屏蔽 MASW-BSBD运动电缆 30V
您还有2项规格未选