特征 | Class A | Class B | Class C | 说明 |
细导体 | ○ | ○ | ○ | 相比固定电缆,铜线更细,不易断线。 |
复合绞导体 | ○ | ○ | 复合绞和加工,更牢固 | |
特殊绝缘/护套材质 | ○ | 绝缘材料使用ETFE等材料,提高对导体的保护性。 护套使用PU等高性能材料,提高产品的耐磨性。 |
1 截面积 | 用于流通电线电流的构成部分导体的截面积,表示大小。 截面积越大表示电缆越粗。单位为mm² 也可用于判断连接器、端子类所适用的尺寸。 | 3 芯数 | 电线中线芯的根数,以数字进行计算 <线芯> 覆有绝缘体的导体。 <绝缘体> 从其他电路绝缘导体,绝缘体越厚, 耐电压性能越高。 | |
2 AWG | 美规导体的尺寸。与截面积相反,值越大表示电缆越细。 也可用于判断连接器、端子类所适用的尺寸。 | 4 电缆外径 | 电缆截面的直径。 用于判断连接器装配外壳、电缆夹等 电线的引出口直径尺寸。 | |
![]() | ![]() |
类型 | 截面积 (mm2) | 对数 (1P=2芯) | 长度 | AWG 规格 | 绞合 构造 | 线芯根数 | 电缆外径 (mm) | 参考重量 kg/km |
MASW-CSNTS | 0.2 | 1P | 1~9 (指定单位1m) 10~50 (指定单位10m) 100 (整卷销售) | 24 | 对绞 | 2 | 4.3 | 29 |
1.5P(3C) | 3 | 4.45 | 33 | |||||
2P | 4 | 5.6 | 45 | |||||
3P | 6 | 5.85 | 53 | |||||
4P | 8 | 6.58 | 66 | |||||
5P | 10 | 7.06 | 77 | |||||
6P | 12 | 7.55 | 86 | |||||
7P | 14 | 8.05 | 94 | |||||
8P | 16 | 8.05 | 103 | |||||
10P | 20 | 9.20 | 121 | |||||
15P | 30 | 10.21 | 164 | |||||
20P | 40 | 11.25 | 202 | |||||
25P | 50 | 12.34 | 254 | |||||
0.3 | 1P | 22 | 2 | 4.6 | 33 | |||
1.5P(3C) | 3 | 4.77 | 38 | |||||
2P | 4 | 6.4 | 59 | |||||
3P | 6 | 6.88 | 69 | |||||
4P | 8 | 7.17 | 82 | |||||
5P | 10 | 7.72 | 93 | |||||
6P | 12 | 8.29 | 107 | |||||
7P | 14 | 8.87 | 118 | |||||
8P | 16 | 8.87 | 127 | |||||
10P | 20 | 10.19 | 154 | |||||
15P | 30 | 11.33 | 210 | |||||
20P | 40 | 12.83 | 272 | |||||
25P | 50 | 13.73 | 324 | |||||
0.5 | 1P | 20 | 2 | 5.1 | 40 | |||
1.5P(3C) | 3 | 5.31 | 47 | |||||
2P | 4 | 7.22 | 72 | |||||
3P | 6 | 7.57 | 87 | |||||
4P | 8 | 8.17 | 105 | |||||
5P | 10 | 8.84 | 122 | |||||
6P | 12 | 9.53 | 143 | |||||
7P | 14 | 10.23 | 164 | |||||
8P | 16 | 10.23 | 173 | |||||
10P | 20 | 11.94 | 206 | |||||
15P | 30 | 13.61 | 311 |
环境温度(℃) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
温度变化时 电流导电系数 | 1 | 0.89 | 0.77 | 0.63 | 0.45 |
项目 | 规格 | 条件 | 备注 | ||
绝 缘 特 性 | 拉伸强度 | (Lbf/in2) | - | JIS C3306 | 试验方法: ·JIS C3005 |
(Mpa) | 10 | - | |||
延伸率 | (%) | 120 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 90 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 75 | - | ||
老化条件 | 100℃ 48小时 | ||||
拉伸强度 | (Lbf/in2) | - | UL758 | 试验方法: ·参照UL758 ·符合UL1061 | |
(Mpa) | 20.7 | - | |||
延伸率 | (%) | 100 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 70 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 70 | - | ||
老化条件 | 113℃ 168小时 | ||||
外 被 特 性 | 拉伸强度 | (Lbf/in2) | - | JIS C3306 | 试验方法: ·JIS C3005 |
(Mpa) | 10 | - | |||
延伸率 | (%) | 120 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 85 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 80 | - | ||
老化条件 | 100℃ 48小时 | ||||
拉伸强度 | (Lbf/in2) | - | UL758 | 试验方法: ·参照UL758 ·符合UL20276 ·耐燃烧试验 符合VW-1 | |
(Mpa) | 10.3 | - | |||
延伸率 | (%) | 100 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 70 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 45 | - | ||
老化条件 | 113℃ 168小时 |
内容 | 正确示例 | 错误示例 | ||
请尽量选择较大的弯曲半径 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
请注意电缆长度,确保弯曲部分的自由度 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
请勿捆扎弯曲部的多根电缆(特别是外径不同的电缆) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
安装连接器时,请使用套筒等支撑 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
工程项目 | 通讯设备 | 大型电器 | 电力设备 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
安全的使用环境,对电线的耐环境要求不高,可使用RV单芯电线 |
![]() |
固定用单芯电缆 RV系列 CCC/CE规格 300/500V 450/750V 经济型 |
工厂地面布线时,障碍物较多,建议选用有保护套的多芯电缆 |
![]() |
固定用多芯电缆 RVV系列 不带屏蔽 CCC/CE规格 300/500V |
设备内部机油较多的部位,需要耐油耐水,性能较好的耐环境电缆 |
![]() |
Class-B 耐油带屏蔽 UL2464 300V电源/信号两用(经济型) |
设备内部机油较多的部位,需要耐油耐水,性能较好的耐环境电缆 |
![]() |
耐热电源/信号电缆 不带屏蔽硅橡胶 YGZ规格 300/500V |
类型 | 截面积 (mm2) | 对数 (1P=2芯) | 长度 | AWG 规格 | 绞合 构造 | 线 芯 根 数 | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | 线芯 外径 约 (mm) | 护套 | |||||||
允许通过 最大电流 MAX A(30℃) | 导体 电阻 Ω/km (20℃) | 绝缘 特性 MΩ/km (20℃) | 耐电压 V/分钟 | 芯线 结构 根/mm | 外径 约 (mm) | 电镀 | 厚度 (mm) | 材质 | 厚度 (mm) | 材质 | ||||||||||
MASW-CSNTS | 0.2 | 1P | 1~9 (指定单位1m) 10~50 (指定单位10m) 100 (整卷销售) | 24 | 对绞 | 2 | 4.30 | 29 | 4.02 | 93 | 10 | 300 | 45/0.08 | 0.62 | 锡 | 0.19 | PVC | 1.00 | 0.85 | PVC |
1.5P(3C) | 3 | 4.45 | 33 | 3.49 | ||||||||||||||||
2P | 4 | 5.60 | 45 | 3.11 | ||||||||||||||||
3P | 6 | 5.85 | 53 | 2.63 | ||||||||||||||||
4P | 8 | 6.58 | 66 | 2.30 | 1.00 | |||||||||||||||
5P | 10 | 7.06 | 77 | 2.14 | ||||||||||||||||
6P | 12 | 7.55 | 86 | 1.82 | ||||||||||||||||
7P | 14 | 8.05 | 94 | 1.61 | ||||||||||||||||
8P | 16 | 8.05 | 103 | 1.61 | ||||||||||||||||
10P | 20 | 9.20 | 121 | 1.61 | ||||||||||||||||
15P | 30 | 10.21 | 164 | 1.34 | ||||||||||||||||
20P | 40 | 11.25 | 202 | 1.18 | ||||||||||||||||
25P | 50 | 12.34 | 254 | 1.07 | 1.20 | |||||||||||||||
0.3 | 1P | 22 | 2 | 4.60 | 33 | 5.16 | 65 | 65/0.08 | 0.76 | 0.20 | 1.15 | 0.85 | ||||||||
1.5P(3C) | 3 | 4.77 | 38 | 4.47 | ||||||||||||||||
2P | 4 | 6.40 | 59 | 3.99 | 1.00 | |||||||||||||||
3P | 6 | 6.88 | 69 | 3.37 | ||||||||||||||||
4P | 8 | 7.17 | 82 | 2.95 | ||||||||||||||||
5P | 10 | 7.72 | 93 | 2.75 | ||||||||||||||||
6P | 12 | 8.29 | 107 | 2.33 | ||||||||||||||||
7P | 14 | 8.87 | 118 | 2.06 | ||||||||||||||||
8P | 16 | 8.87 | 127 | 2.06 | ||||||||||||||||
10P | 20 | 10.19 | 154 | 2.06 | ||||||||||||||||
15P | 30 | 11.33 | 210 | 1.72 | ||||||||||||||||
20P | 40 | 12.83 | 272 | 1.51 | 1.20 | |||||||||||||||
25P | 50 | 13.73 | 324 | 1.37 | ||||||||||||||||
0.5 | 1P | 20 | 2 | 5.10 | 40 | 7.17 | 39 | 108/0.08 | 0.96 | 0.22 | 1.40 | 0.85 | ||||||||
1.5P(3C) | 3 | 5.31 | 47 | 6.22 | ||||||||||||||||
2P | 4 | 7.22 | 72 | 5.55 | 1.00 | |||||||||||||||
3P | 6 | 7.57 | 87 | 4.68 | ||||||||||||||||
4P | 8 | 8.17 | 105 | 4.11 | ||||||||||||||||
5P | 10 | 8.84 | 122 | 3.82 | ||||||||||||||||
6P | 12 | 9.53 | 143 | 3.25 | ||||||||||||||||
7P | 14 | 10.23 | 164 | 2.87 | ||||||||||||||||
8P | 16 | 10.23 | 173 | 2.87 | ||||||||||||||||
10P | 20 | 11.94 | 206 | 2.87 | ||||||||||||||||
15P | 30 | 13.61 | 311 | 2.39 | 1.20 |
环境温度(℃) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
温度变化时 电流导电系数 | 1 | 0.89 | 0.77 | 0.63 | 0.45 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|