产品概述
该系列产品取得UL认证,适用于出销美国市场。
用于工业自动化,机电成套设备,机床等机械设备,计算机系统,物流传输系统,生产线等控制系统中电气连接,作用于信号与电力传输作用。
运动电缆泛指拖链电缆与机械手臂用电缆。具有良好的耐拖拽性、耐左右弯曲性、耐扭转性等特殊性能。
米思米品牌电缆为了便于客户对于电缆性能的理解,以及做出最适当的选型,对自社产品进行的运动等级的区分。(
详情点击此处)

产品特点
●
CLASS-A 300V UL2517无屏蔽电缆。
●采用细线导体,对绞芯线,耐弯曲性能优异。
●外护套采用耐热耐油性特殊PVC,耐磨,耐扭,且耐热可达105℃。
●芯线绝缘采用ETFE树脂,耐热性好!
●取得UL认证和ROHS认证。(UL File:E300312)
注意:颜色、柔软度可能会因设计变更而改变,米思米将不另行通知。尺寸图
产品特性
|
绝 缘 特 性 | 拉伸强度 | (Lbf/in2) | | |
(Mpa) |
延伸率 | (%) |
老化后拉伸强度 | (%) |
老化后延伸率 | (%) |
老化条件 | 80℃ 168小时 |
拉伸强度 | (Lbf/in2) | 5000 | - | 试验方法: ·参照UL758 ·符合UL10464 |
(Mpa) | 34.5 | - |
延伸率 | (%) | 100 | - |
老化后拉伸强度 | (%) | 85 | - |
老化后延伸率 | (%) | 75 | - |
老化条件 | | 180℃ 168小时 |
外 被 特 性 | 拉伸强度 | (Lbf/in2) | | |
(Mpa) |
延伸率 | (%) |
老化后拉伸强度 | (%) |
老化后延伸率 | (%) |
老化条件 | 80℃ 168小时 |
拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1500 | - | 试验方法: ·参照UL758 ·符合UL2517
·耐燃烧试验 符合VW-1 |
(Mpa) | 10.3 | - |
延伸率 | (%) | 100 | - |
老化后拉伸强度 | (%) | 70 | - |
老化后延伸率 | (%) | 45 | - |
老化条件 | 136℃ 168小时 |
外被浸矿物油试验符合IEC及GB/T2951.21-2008标准要求 |
*以上数值为参考值
使用案例

※在机械的运动部位进行布线,必须选择适当的电缆。
否则电缆会随着机械的运动而被卷入,从而导致电缆损坏,机器停转。
注意事项
相关产品
关于测试
■关于运动电缆运动特性测试主要以以下3种方式进行测点:
相关知识
①截面积 | | ⑬绝缘特性 |
是指用于流通电线电流的构成部分导体的截面积,表示大小。截面积越大表示电缆越粗。尺寸单位为mm2,也可用于判断连接器、端类的适用电线尺寸。 | 是指绝缘体的电阻。电阻值越大表示绝缘性能越高。 |
|
②AWG(American Wire Gauge) | | ⑭耐电压 |
是指一般在美国使用的主要导体的尺寸规格。与截面积相反,其值越大表示电缆越细。也可用于判断连接器、端子类的适用电 | 是指给电线绝缘体、护套等施加规定电压,然后确认能否承受该电压的试验中的恒定电压。 |
|
③芯数 | | ⑮容许电流 |
是指电线中线芯的根数,以1芯、2芯~进行计算。 〈线芯〉覆有绝缘体的导体。 〈绝缘体〉从其它电路绝缘导体,绝缘体越厚,耐电压性能越高。使用绝缘材质与厚度决定耐电压、绝缘电阻耐热性等特性。 | 是指在规定布线条件下,电流可通行无阻的电流值。 |
|
④对数 | | A导线 |
绞合2根线芯,以“对”为单位计算。2对(产品目录中以2P表示)为4芯。 | 是指构成导体的单根导线。 |
|
⑤导体 | | B绞线 |
是指使电线通电的构成部分。由1根1根线材构成。较粗的导体电阻阻较小,可流通电流较大。最普通的材料为铜、铝。 | 绞合2根以上的导线所形成的导体。 与单线(由1根导线构成)相比较为柔软,且耐弯曲性强。此外,即使是相同截面积的绞线,通过减小线材直径或增加导体数量,也可以增强柔软性和弯曲性。 |
|
⑥导体构成 | | C屏蔽 |
是指构成导体的要素,用根/mm表示。7/0.18mm是指7根0.18mm的导体线材组合所构成的导体。通过导体构成细线化、编织等工序,耐弯曲性等特性会产生变化。 | 保护电路不受外部杂音的干扰,一般使用金属带、金属编织(网)等包覆电路(线芯)。必须接地。 |
|
⑦导体外径 | | D外被 |
由线材所构成的导体部的外径。 | 以保护为目的,线芯或绞合线芯上被覆的部分。使用材质决定耐热性、耐油性、耐磨性等特性。一般使用PVC、橡胶等材质。 |
|
⑧绝缘厚度 | | 静电容量 |
覆盖在导体上的绝缘体的厚度。 | 表示2导体间可储存的电荷大小的系数。如果通信电缆的静电容量过大,则会导致通话受到干扰。 |
|
⑨线芯外征 | | 额定电压 |
包覆绝缘体的导体(?线芯)的直径。即使截面积、AWG规格相同,但绝缘体厚度不同,也会影响线芯外径。因此,需慎重选择连接器、"端子类等的适用电线。" | 是指标准中规定的电线最高使用电压。额定电压有利于安全接线。 |
|
⑩护套厚度 | | 容许最高温度 |
是指绝缘线芯保护被覆的厚度。 | 是指使用电线时(通电时),标准中规定的绝缘体最高容许温度。 |
|
⑪电缆外径 | | 电流减少系数 |
是指截面的直径。用于判断连接器装配外壳、电缆夹等电线的引出口直径尺寸。 | 电线的电流值随环境温度的变化而变化。因此,为了计算该电流值的环境温度所对应的系数即为电流减少系数。电流减少系数乘以电流值即可计算出当前环境温度下的容许电流值。 |
|
⑫导体电阻 | | 双绞线(对绞) |
是指导体部的电阻。具有表示电流流通状况的特性。该数值越小表示电流越畅通。 | 对绞的2根导线为1组,也称作信号传输电缆。消除与其它电路的电磁结合。 |
规格表
|
|
MASW-AS3KK | 0.2 | 1P | 1~100 (指定单位1m) | 24 | 对绞 | 2 | 4.0 | 19 | 4.30 | 108 以下 | 100 以上 | 2000 | 43/0.08 | 0.61 | 锡 | 0.2 | ETFE | 1.01 | 1 | PVC |
2P | 4 | 5.7 | 32 | 3.29 |
3P | 6 | 6 | 39 | 2.72 |
4P | 8 | 6.4 | 48 | 2.44 |
5P | 10 | 6.9 | 56 | 2.25 |
6P | 12 | 7.4 | 64 | 1.88 |
8P | 16 | 8.5 | 81 | 1.69 |
0.3 | 1P | 23 | 2 | 4.2 | 22 | 5.30 | 78 以下 | 100 以上 | 60/0.08 | 0.72 | 1.12 |
2P | 4 | 6.1 | 38 | 4.04 |
3P | 6 | 6.4 | 47 | 3.38 |
4P | 8 | 6.9 | 57 | 3.01 |
5P | 10 | 7.4 | 67 | 2.82 |
6P | 12 | 8 | 77 | 2.35 |
8P | 16 | 9.1 | 98 | 2.07 |
10P | 20 | 10.3 | 119 | 2.07 |
12P | 24 | 11.5 | 140 | 1.78 |
0.5 | 1P | 20 | 2 | 4.8 | 33 | 8.0 | 45 以下 | 100 以上 | 106/0.08 | 0.95 | 0.24 | 1.45 | 1.1 |
2P | 4 | 7.2 | 57 | 6.2 |
3P | 6 | 7.6 | 72 | 5.2 |
5P | 10 | 8.9 | 105 | 4.3 |
6P | 12 | 9.7 | 122 | 3.5 |
8P | 16 | 11.1 | 156 | 3.2 |