Class-C 中低速400万次 不带屏蔽多认证 CP3KK运动电缆300V
商品
评价
详情
  • Class-C 中低速400万次 不带屏蔽多认证 CP3KK运动电缆300V
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

Class-C 中低速400万次 不带屏蔽多认证 CP3KK运动电缆300V

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图
●截面
CP6截面图 CP3KK芯线识别表
 芯线:6芯以下,彩色芯线识别,含黄绿线(2芯产品不含黄绿线)
   6芯及以上,黄绿线+白色线芯绝缘表面连续印刷1,2,3,4,5…
规格表
类型截面积
(mm2)
芯数长度AWG
规格
绞合
构造
线芯
根数
电缆
外径
(mm)
参考
重量
kg/km
电气特性导体绝缘线芯
外径
约(mm)
护套
允许通过最大电流MAX
A(30℃)
导体电阻
Ω/km
(20℃)
绝缘特性
MΩ/km
(20℃)
耐电压
V/5分钟
芯线结构
根/mm
外径
约(mm)
电镀厚度
(mm)
材质厚度
(mm)
材质
MASWG-CP3KK0.7521~100
(指定单位1m)
19绞合26.5579.826
以下
0.011
以上
2000150/0.081.130.6PVC2.350.8PVC
337598.50.8
447.6737.60.8
558.4916.90.9
667.8855.90.41.950.8
889.31175.21
121210.81704.11.2
1.021826.96711.819.5
以下
0.011
以上
90/0.121.310.62.530.8
337.36910.30.8
448.2909.20.9
558.91078.40.9
669.91307.71
8811.817671.2
1.531638.69713.813.3
以下
0.01
以上
135/0.121.610.73.030.9
449.612712.31
2.521429.613822.37.98
以下
0.009
以上
100/0.182.080.83.71
3310.515019.31.1
4411.418917.21.1
5512.723415.71.2
6613.827414.51.2
产品概述
中低速运动电源/信号电缆 Class-C 不带屏蔽 CCC/CE/UL规格
●额定电压:300/500V
●耐高温:70ºC
●护套材质:黑色PVC
●芯线:颜色及数字标记识别
●适用于工业机器人等低速运动部位
●可剪切,1米起售
产品特点
●取得UL,CCC,CE,PSE多种规格。
UL认证号:E257581 CCC证书 CE证书 PSE证书

●导体为多股绞合加工,方便布线及提高可移动性,适用于工业机器人等低速运动部位。
多股绞合特点

●外护套采用柔软材料,耐磨,耐扭。
电线耐扭耐磨特点

●具有CLASS C运动等级性能
特征Class AClass BClass C说明
细导体相比固定电缆,铜线更细,不易断线。
复合绞导体 复合绞和加工,更牢固
特殊绝缘/护套材质  绝缘材料使用ETFE等材料,提高对导体的保护性。
护套使用PU等高性能材料,提高产品的耐磨性。
基本特性
●概述特性
CP3KK特性图
※米思米运动电线试验标准请参考453页
 
●温度变化时电流导电系数
中低速运动电源/信号电缆 Class-C 不带屏蔽 CCC/CE/UL/PSE规格 300V/500V 规格概述
允许通过最大电流值为30℃悬空布设1根时的理论数值。
周围温度在30℃以上时与以上电流减少系数相乘可得出该温度下的允许通过电流的理论值。
 
●印字确认
CP3KK印字确认
 
●产品特性
项目规格条件备注



拉伸强度(Lbf/in2)1460-试验方法:
·GB/T2951.11-2008
·GB/T2951.12-2008
(Mpa)10-
延伸率(%)150-
老化后拉伸强度(%)80-
老化后延伸率(%)80-
老化条件80℃ 168小时
拉伸强度(Lbf/in2)1500-试验方法:
·参照UL758
·符合UL1095
(Mpa)10.3-
延伸率(%)100-
老化后拉伸强度(%)70-
老化后延伸率(%)65-
老化条件 113℃ 168小时



拉伸强度(Lbf/in2)1460-试验方法:
·GB/T2951.11-2008
·GB/T2951.12-2008


·耐燃烧试验
GB/T18380.12且符合IEC60227-5
(Mpa)10-
延伸率(%)150-
老化后拉伸强度(%)80-
老化后延伸率(%)80-
老化条件80℃ 168小时
拉伸强度(Lbf/in2)1500-试验方法:
·参照UL758
·符合UL2464


·耐燃烧试验
符合VW-1
(Mpa)10.3-
延伸率(%)100-
老化后拉伸强度(%)70-
老化后延伸率(%)45-
老化条件113℃ 168小时
*以上数值为参考值
使用方法
如何使用电线才能发挥最大使用寿命?
电线使用方法 发挥最大使用寿命
使用案例
工程项目通讯设备大型电器电力设备
电缆使用案例 工程项目电缆使用案例 通讯设备电缆使用案例 大型电器电缆使用案例 电力设备
相关产品
1
单芯RV电线
CCC/CE规格
 2
中低速运动电缆
信号用 带屏蔽
 3
运动拖链用
和柔控制电缆
 4
电线缠绕管
经济型
相关产品 单芯RV电线 相关产品 压接端子 相关产品 和柔拖链电缆 相关产品 缠绕管

 
规格表
规格表
中低速运动电源/信号电缆 Class-C 不带屏蔽 CCC/CE/UL/PSE规格 300V/500V 规格表

中低速运动电源/信号电缆 Class-C 不带屏蔽 CCC/CE/UL/PSE规格 300V/500V 规格表
类型截面积
(mm2)
芯数长度AWG
规格
绞合
构造
线芯
根数
电缆
外径
(mm)
参考
重量
kg/km
电气特性导体绝缘线芯
外径
约(mm)
护套
允许通过最大电流MAX
A(30℃)
导体电阻
Ω/km
(20℃)
绝缘特性
MΩ/km
(20℃)
耐电压
V/5分钟
芯线结构
根/mm
外径
约(mm)
电镀厚度
(mm)
材质厚度
(mm)
材质
MASWG-CP3KK0.7521~100
(指定单位1m)
19绞合26.5579.826
以下
0.011
以上
2000150/0.081.130.6PVC2.350.8PVC
337598.50.8
447.6737.60.8
558.4916.90.9
667.8855.90.41.950.8
889.31175.2 1
121210.81704.11.2
1.021826.96711.819.5
以下
0.011
以上
90/0.121.310.62.530.8
337.36910.30.8
448.2909.20.9
558.91078.40.9
669.91307.71
8811.81767 1.2
1.531638.69713.813.3
以下
0.01
以上
135/0.121.610.73.030.9
449.612712.31
2.521429.613822.37.98
以下
0.009
以上
100/0.182.080.83.71
3310.515019.31.1
4411.418917.21.1
5512.723415.71.2
6613.827414.51.2

概述・特性
中低速运动电源/信号电缆 Class-C 不带屏蔽 CCC/CE/UL/PSE规格 300V/500V 规格表
※米思米运动电线试验标准请参考>>点击此处

温度变化时电流导电系数
环境温度(℃)2030405060
温度变化时
电流导电系数
1.110.860.710.5
允许通过最大电流值为30℃悬空布设1根时的理论数值。
周围温度在30℃以上时与以上电流减少系数相乘可得出该温度下的允许通过电流的理论值。

中低速运动电源/信号电缆 Class-C 不带屏蔽 CCC/CE/UL/PSE规格 300V/500V 规格表


※注意芯数 / 对数标记为1P时的线芯数为“2芯”。
※规格变换仅供参考。详情请参阅>>点击此处的线号表。
※允许通过最大电流MAX值为参考值,并非保证值。
※材质的含义
【电镀】锡…镀锡软铜线
【材质】PVC…氯乙烯 PE…聚乙烯类材料
P…聚酯类材料 氟…各种氟树脂
※…其他
※颜色,柔软度可能会因制造商的变更而改变。
最新资料请参阅产品目录专用web网站。

中低速运动电源/信号电缆 Class-C 不带屏蔽 CCC/CE/UL/PSE规格 300V/500V 规格表

产品特性
项目规格条件备注



拉伸强度(Lbf/in2)1460-试验方法:
·GB/T2951.11-2008
·GB/T2951.12-2008
(Mpa)10-
延伸率(%)150-
老化后拉伸强度(%)80-
老化后延伸率(%)80-
老化条件80℃ 168小时
拉伸强度(Lbf/in2)1500-试验方法:
·参照UL758
·符合UL1095
(Mpa)10.3-
延伸率(%)100-
老化后拉伸强度(%)70-
老化后延伸率(%)65-
老化条件 113℃ 168小时



拉伸强度(Lbf/in2)1460-试验方法:
·GB/T2951.11-2008
·GB/T2951.12-2008


·耐燃烧试验
GB/T18380.12且符合IEC60227-5
(Mpa)10-
延伸率(%)150-
老化后拉伸强度(%)80-
老化后延伸率(%)80-
老化条件80℃ 168小时
拉伸强度(Lbf/in2)1500-试验方法:
·参照UL758
·符合UL2464


·耐燃烧试验
符合VW-1
(Mpa)10.3-
延伸率(%)100-
老化后拉伸强度(%)70-
老化后延伸率(%)45-
老化条件113℃ 168小时
*以上数值为参考值
关于此商品的常见问题 (FAQ)
运动电缆是否有做过拖链和弯曲测试?
拖链测试和弯曲测试都有做过。米思米的运动电缆根据测试结果,分为超高速运动电缆CLASS A,高速运动电缆CLASS B,中低速运动电缆CLASS C和D四个运动等级。
本产品是中低速运动CLASS C等级,拖链测试结果是1000mm/秒,往返次数超过400万次不发生断线;弯曲测试结果是往返30次/分钟,2万次不发生断线。其他运动等级测试数据请点击此处
信号电缆和电源用电缆可以通用吗?
电气/电子机器用电线根据其用途分为电力供给线与电气信号传输线两大类。电源用电线是与电力的接点,因此以内线规定为首,与各国的安全法规存在直接关系。选择时,需以相关法定安全法规为基础选择产品。
信号电缆的选择,需考虑各种程度的电气特性要求。①机器间必须备有规定电气特性以连接信号②耐干扰对策(屏蔽、双绞线等)③具有一定程度的活动性(有利于狭窄场所的接线)
因此,两者是否能通用取决于电线性能。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 电线/电缆 > 运动电缆 > Class-C 中低速400万次 不带屏蔽多认证 CP3KK运动电缆300V