型号 | 外壳 规格 | D1以下 (mm) | ![]() (mm) | L1 (mm) | L2以下 (mm) | 重量 (g) |
VGM95234-10R | 10SL | 23.5 | 4.3 | 90 | 20 | 15 |
VGM95234-14R | 14S | 30.5 | 4.3 | 90 | 20 | 19 |
VGM95234-16R | 16 | 33 | 4.3 | 100 | 25 | 24 |
VGM95234-18R | 18 | 37.5 | 4.3 | 100 | 25 | 27 |
VGM95234-22R | 22 | 44 | 4.3 | 115 | 25 | 33 |
VGM95234-28R | 28 | 54.5 | 5.5 | 160 | 25 | 48 |
盖 | 铝合金、锌钴合金电镀(黑色) |
铆钉 | 不锈钢、锌钴合金电镀(黑色) |
锁 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|