VGM系列面板安装型插座 MIL规格防水型
商品
评价
详情
  • VGM系列面板安装型插座 MIL规格防水型
  • VGM系列面板安装型插座 MIL规格防水型
  • VGM系列面板安装型插座 MIL规格防水型
  • VGM系列面板安装型插座 MIL规格防水型
  • VGM系列面板安装型插座 MIL规格防水型
  • VGM系列面板安装型插座 MIL规格防水型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

VGM系列面板安装型插座 MIL规格防水型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
规格表
类型外壳规格排列
编号
端头形状芯数
(mm)
D2以下
(mm)
D3以下
(mm)
E±0.1
(mm)
L1以下
(mm)

(mm)
L3±0.2
(mm)
L4±0.3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
重量(g)
插针插孔
VGM3102R10SL3P
(插针)


S
(插孔)
318.215.93.218.22514.22.825.416.43.41414
421212
14S6624.619.23.2232514.23.23019.73.42121
1610327.422.43.224.634.1193.232.522.93.42424
1811030.825.63.22734.11943526.13.43434
1153737
22141937.432.23.231.834.11944132.73.45656
2246464
28213746.741.43.739.73620.6450.8423.97878
材质规格
项目材质表面处理
外壳铝合金锌钴合金(黑色)
端头铜合金镀银
绝缘体丁腈橡胶
橡胶衬套
特长
卡扣式嵌合,实现快速插拔
●面板安装型产品,可与直通型组合。
●VG95234为国际通用的卡扣式嵌合标准。
●外壳规格遵照MS连接器的MIL标准。
基本规格
·嵌合对象为直通型连接器>>点击此处
·面板安装插座的插针与插孔不能相互组合。
 

规格表




类型外壳规格排列
编号
端头形状芯数
(mm)
D2以下
(mm)
D3以下
(mm)
E±0.1
(mm)
L1以下
(mm)

(mm)
L3±0.2
(mm)
L4±0.3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
重量(g)
插针插孔
VGM3102R10SL3P
(插针)


S
(插孔)
318.215.93.218.22514.22.825.416.43.41414
421212
14S6624.619.23.2232514.23.23019.73.42121
1610327.422.43.224.634.1193.232.522.93.42424
1811030.825.63.22734.11943526.13.43434
1153737
22141937.432.23.231.834.11944132.73.45656
2246464
28213746.741.43.739.73620.6450.8423.97878

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 圆形连接器 > VGM系列面板安装型插座 MIL规格防水型