• FCN系列连接器组件 套装(连接器+外壳)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

FCN系列连接器组件 套装(连接器+外壳)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  减少选型工时!
基本规格
额定电流: DC3A以下 额定电压: AC250V以下
适用电线尺寸: AWG30~23或0.05mm2~0.2mm2
特性及材质请参阅>>点击此处
·三菱电机、欧姆龙、富士电机PLC连接器
·套 装内容为三类
插孔型连接器+连接器罩盖
插针型连接器+连接器罩盖
插孔型连接器+插针型连接器+连接器罩盖+中继型罩盖

·插孔连接器及插针连接器(>>点击此处>>点击此处>>点击此处>>点击此处)
·连接器罩盖(标准型)(>>点击此处)
·连接器罩盖(中继型)(>>点击此处)

制造商: 富士通

规格表




型号芯数组件型FCN连接器连接器罩盖
插孔型插针型标准型中继型
SET-FCN-J-2424插孔型

罩壳
FCN-361J024-AU-FCN-360C024-B-
SET-FCN-J-4040FCN-361J040-AU-FCN-360C040-B-
SET-FCN-J-4848FCN-361J048-AU-FCN-360C048-B-
SET-FCN-P-2424插针型

罩壳
-FCN-361P024-AUFCN-360C024-B-
SET-FCN-P-4040-FCN-361P040-AUFCN-360C040-B-
SET-FCN-P-4848-FCN-361P048-AUFCN-360C048-B-
SET-FCN-C-2424插孔型+
插针型+
罩盖
FCN-361J024-AUFCN-361P024-AUFCN-360C024-BFCN-360C024-C
SET-FCN-C-4040FCN-361J040-AUFCN-361P040-AUFCN-360C040-BFCN-360C040-C
SET-FCN-C-4848FCN-361J048-AUFCN-361P048-AUFCN-360C048-BFCN-360C048-C

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 连接器套装 > FCN系列连接器组件 套装(连接器+外壳)
您还有2项规格未选