DSUB系列面板安装附件 Dsub连接器用(转换器专用)
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
DSUB系列面板安装附件 Dsub连接器用(转换器专用)
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
使用方法
尺寸图
特长
可安装在2.3mm厚面板上的附件
●可将转换器安装至面板的附件。
●备有RS-232C通信支持通用的9芯和25芯。
·由于罩壳种类不同,可能无法适用于2.3mm厚的面板。
·不附带产品照片中的转换器。
规格表
型号
支持芯数( )为高密度型
重量(g)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
DGC-9-HOLD
9(15)
6
54
44
31.5
30.8
32
44
DGC-25-HOLD
25
7
77
67
54
53.3
55
67
概述・特性
[ M ]材质
项目
数量
材质/表面处理
树脂板
2
ABS树脂(黑色)
M3带垫圈螺钉 15mm
(有效螺纹长度 约13mm)
2
铁/镀镍
M3螺帽
2
铁/镀镍
使用例
尺寸图
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
接线
>
连接器
>
连接器(选购件/其他)
>
DSUB系列面板安装附件 Dsub连接器用(转换器专用)
您还有
2
项规格未选
DSUB系列面板安装附件 Dsub连接器用(转换器专用)
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1741858595336
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741858595336