连接器类型 | 形状规格类型 | 外形示意图 | 电缆类型 | 芯数 | 指定长度(m) |
GLIE 塑料罩壳 压接式连接器 快速锁定 米思米原创型 ![]() 插针 | H (插针) | ![]() | ![]() ![]() | 14 20 26 36 50 | 0.2~50 指定单位0.1m |
HH (插针·插针) | ![]() | ||||
HY (插针·Y形端子) 带针号 带套号码管 | ![]() | ||||
HT (插针·号码管) 带针号 带套号码管 | ![]() | ||||
HUJ (插针·融着) 顺号接线*1 >>点击此处 | ![]() | 1~50 指定单位0.1m | |||
HUC (插针·融着) Z字接线*2 >>点击此处 |
相关产品 | ||||||
产品类型 | 固定长 | 使用广濑连接器 | 带罩壳压着式 | |||
MIL插座线束 | GLMLS-S-WA-34-1 | ![]() | GRNM-S-WA-34-1 | ![]() | CHPMS-SA-WA-34-1 | ![]() |
产品类型 | 固定长 | 使用广濑连接器 | 自由长 | |||
MIL插座扁平线束 | GRPMFS-SS-CB-34-1 | ![]() | GRNMF-SS-FA-34-1 | ![]() | GRPMF-S-FA-34-1 | ![]() |
产品类型 | 带罩壳散线 | 无罩壳散线 | 通用罩壳圆线 | |||
使用广濑MIL插座线束 | GRNMH-SR-BB-34-1 | ![]() | GRNMD-SY-BB-34-1 | ![]() | GRNMC-S-WA-34-1 | ![]() |
配套产品 | ||||||
产品类型 | 端子台线束配套产品 | 经济型MIL端子台 | 高品质MIL端子台 | |||
端子台 | MCT-FL40ET-1 | ![]() | MWS-M34-HT34 | ![]() | MWI-MIL34-HTB34-K-N | ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|