连接器类型 | 形状规格类型 | 外形示意图 | 芯数 | 全长(m) |
GLMLS 压接式连接器 米思米原创型 | S-WA (插孔) | 20 26 34 40 50 | 1 3 | |
SS-WA (插孔·插孔) | 0.5 1 2 |
额定电流 | 1A |
额定电压 | 250V(AC) |
耐电压(1分钟) | AC 500V |
材质 | PBT(外壳)、铜镀镍(导体) |
温度范围 | -40℃~+105℃ |
UL No. | 20276 |
AWG尺寸 | 28 |
导体材质 | 镀锡铜 |
绝缘体材质 | PVC |
外皮材质 | PVC |
导体电阻 | <246Ω/km |
额定电压 | 30V |
耐电压(1分钟) | AC 500V |
绝缘电阻 | >10mΩ/km |
温度范围 | -25℃~+80℃ |
屏蔽 | 单层屏蔽 |
单价 | 单价折扣率 | ||
1~10根 | 11~30根 | 31~50根 | 51根以上 |
标准单价 | 另定 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|