型号 | 标准型 | ENF-SHT-6 | ENF-SHT-10 | ENF-SHT-20 |
DIN导轨安装 | ENF-SHT-6D | ENF-SHT-10D | ENF-SHT-20D | |
额定电流(AC/DC) | 6A | 10A | 20A | |
额定电压(AC/DC) | 单相 250V | |||
耐电压 | AC2500V 1分钟: 端子-FG间 | |||
绝缘电阻 | 100MΩ min. DC500V: 端子-FG间 | |||
漏电流 | 125V 60Hz | 0.5mA max. | ||
250V 60Hz | 1.0mA max. | |||
直流电阻 | 130mΩ max. | 65mΩ max. | 14mΩ max. | |
工作环境 | 温度: -25~+85℃、湿度: 20~95%RH(无结露) | |||
重量 | 标准型 | 200g | ||
DIN导轨安装 | 210g |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|